Part No. 478141 AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
GTIN 4013364101425, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | St/tZn |
Klemmeområde (rund / flad) | 7-10 / 30-40 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 35-95 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Mål | 70 x 70 x 3 mm |
Standard | EN 62561-1 |
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat. |
Part No. 478149 AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
GTIN 4013364154964, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 400.50 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | Rustfrit (V4A) |
Klemmeområde (rund / flad) | 7-10 / 30-40 mm |
Mål | 70 x 70 x 3 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,3 kA |
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat. |
Part No. 478150 AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
GTIN 4013364359512, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 472.60 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | Rustfrit (V4A) |
Klemmeområde (rund / flad) | 7-10 / 30-40 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 35-95 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Mål | 70 x 70 x 3 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 5,9 kA |
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat. |
Part No. 478129 AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
GTIN 4013364118508, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 148.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse
Technical data
Materiale (klemme) | Rustfrit (V4A) |
Klemmeområde (rund / flad) | 8-10 / 30 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 35-95 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Mål | 58 x 30 x 2,5 mm |
Standard | EN 62561-1 |
Kortslutningsstrøm (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,7 kA |
*) For nøjagtig klassificering se prøvecertifikat. |