Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNpanel

  • Panelinstrument til fjernovervågning af overspændingsafledere (SPD'er)
  • Nem installation
  • Til installation i døren til eltavlen
  • Lavt energiforbrug pga. strømbesparende LED'er
  • Forsynes af to AA-batterier
  • Batterier skiftes let uden at åbne tavledøren
  • Fejlmeldning ved ledningsbrud

DPAN L

Panelinstrument med fjernmeldekontakt til fjernovervågning af overspændingsafledere til installation i eltavler.

1 Product

Part No. 910200 DPAN L

GTIN 4013364144019, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DPAN L
artikelnr.: 910200
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Forsyningsspænding 2x 1,5 V lithiumbatterier, AA
Funktions-/fejlvisning Grøn LED (blinkende) / rød LED (blinkende)
Blinkefrekvens 0,1 s tændt / 1,3 s slukket
Kapslingsklasse (front og bagside) IP 40 / IP 20
Indbygningsmål 92 x 45 mm
Dimensioner 96 x 48 x 75 mm

Product 910200 was added to Notepad.

Product 910200 was added to the cart.


back to top