DEHNrecord SD

  • Multifunktionelt måleapparat baseret på edge-computing
  • Forsyningsspænding 230 V AC, alternativt 24 V DC-eksternt
  • Kompakte dimensioner (5 delingsenheder), der giver enkel integration og eftermontering
  • Installationsfordele ved tilpasning af SPD'er via faseskinne
  • Måling spændingskvalitet iht. EN 61000-4-30, klasse A - Certificeret
  • Tærskelværdier iht. EN 50160
  • Mulighed for yderligere fastlæggelse af individuelle PQ-tærskelværdier
  • Måling af midlertidige/netgenererede overspændinger iht. EN 50550
  • Måling af belastning og ydelse
  • Integrerede digitale ind- og udgange, logisk sammenknytning
  • Kommunikationstilslutning via modbus TCP og MQTT 3.1 Azure

DRC SD 1 1

Multifunktionelt måle- og analyseapparat til overvågning af spændingskvalitet.

1 Product

Part No. 910920 DRC SD 1 1

GTIN 4013364460263, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indbygget, multifunktionelt måleapparat baseret
på edge-computing med følgende funktioner:
Forsyningsspænding 230 V 1-faset over L1, fx
over kamskinne direkte fra overspændingsafleder/
ikke nødvendigt med ekstra ledningsføring og backupsikring
Kompakt kabinet til nem indbygning
og eftermontering, bredde 5 delingsenheder/hatskinnemontering
Måling spændingskvalitet iht. EN 61000-4-30,
klasse A-certificeret
Permanent overførsel af standardiserede middelværdier
Ved overskridelse af tærskelværdier overføres fejlmeddelelse/
Dermed markant reduceret dataoverførsel
for at sikre nem håndtering
Tærskelværdier iht. EN 50160/Mulighed for
yderligere fastlæggelse af individuelle PQ-tærskelværdier
Triggerbar overførsel af fejlmeddelelse også
uden overskridelse af tærskelværdier/Individuel triggering
med enhedsknapper eller webbaseret
PQ-egenskaber svarende til
mærkningskoncept iht. EN 61000-4-30
4-polet laststrøms- og ydelsesmåling vha.
eksterne strømspoler valgfrit til måling op til
100 A (split-core-transformer) eller op til
1000 A (rogowski-spoler) (ledningslængder 3 m)
Måleværdioverførsel af 5-minutters-middelværdier
Fortegnskorrekt måling til registrering
af reference- og returstrømsydelse
Måling af midlertidige/netgenererede
overspændinger iht. EN 50550, inkl. individuelle
parametriseringsmuligheder, fx til melding
om underspænding
Hændelsesmeldinger mulig via cloudovervågning,
digitale udgange og via
e-mail-beskeder
Indbyggede parametriserbare I/O-interfaces
3x input, 2x output, til hændelsesorienterede styrekommandoer
Indbygget målepunktskoncept
Kan tilpasses med faseskinner direkte
på overspændingsbeskyttelsesenheder
Kommunikationstilslutning via modbus
TCP/IP-interface og MQTT-protokol (3.1, Azure-baseret)
Måleværdivisualisering valgfrit via
DEHN-cloudovervågning eller via eksterne
firmaspecifikke cloudplatforme/alternativ
over udlæsning via modbusregister
GPS-lokationspositionering gør det muligt at
oprette PQ-landkort
Webbaseret enhedskonfiguration og firmwareopdateringer

fabrikat: DEHN
Type: DRC SD 1 1
artikelnr.: 910920
eller tilsvarende

 

Technical data

PQ-måleproces iht. EN 61000-4-30:2015 Klasse A
Spændingsforsyning (UB ) 230 VAC (50 Hz) over L1 på målespændingen
Nominelt indgangsspændingsområde 230 / 400 VAC
Indgangsspændingsområde 185-265 VAC

Product 910920 was added to Notepad.

Product 910920 was added to the cart.


DRC SD 2 1

Multifunktionelt måle- og analyseapparat til overvågning af spændingskvalitet.

1 Product

Part No. 910921 DRC SD 2 1

GTIN 4013364460270, Customs tariff No. (EU): 90303200, Gross weight: 510.02 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indbygget, multifunktionelt måleapparat baseret
på edge-computing med følgende funktioner:
Spændingsforsyning 24 V DC
Kompakt kabinet til nem indbygning
og eftermontering, bredde 5 delingsenheder/hatskinnemontering
Måling spændingskvalitet iht. EN 61000-4-30,
klasse A-certificeret
Permanent overførsel af standardiserede middelværdier
Ved overskridelse af tærskelværdier overføres fejlmeddelelse/
Dermed markant reduceret dataoverførsel
for at sikre nem håndtering
Tærskelværdier iht. EN 50160/Mulighed for
yderligere fastlæggelse af individuelle PQ-tærskelværdier
Triggerbar overførsel af fejlmeddelelse også
uden overskridelse af tærskelværdier/Individuel triggering
med enhedsknapper eller webbaseret
PQ-egenskaber svarende til
mærkningskoncept iht. EN 61000-4-30
4-polet laststrøms- og ydelsesmåling vha.
eksterne strømspoler valgfrit til måling op til
100 A (split-core-transformer) eller op til
1000 A (rogowski-spoler) (ledningslængder 3 m)
Måleværdioverførsel af 5-minutters-middelværdier
Fortegnskorrekt måling til registrering
af reference- og returstrømsydelse
Måling af midlertidige/netgenererede
overspændinger iht. EN 50550, inkl. individuelle
parametriseringsmuligheder, fx til melding
om underspænding
Hændelsesmeldinger mulig via cloudovervågning,
digitale udgange og via
e-mail-beskeder
Indbyggede parametriserbare I/O-interfaces
3x input, 2x output, til hændelsesorienterede styrekommandoer
Indbygget målepunktskoncept
Kan tilpasses vha. kamskinner direkte
til overspændingsbeskyttelsesenheder
Kommunikationstilslutning via modbus
TCP/IP-interface og MQTT-protokol (3.1, Azure-baseret)
Måleværdivisualisering valgfrit via
DEHN-cloudovervågning eller via eksterne
firmaspecifikke cloudplatforme/alternativ
over udlæsning via modbusregister
GPS-lokationspositionering gør det muligt at
oprette PQ-landkort
Webbaseret enhedskonfiguration og firmwareopdateringer

fabrikat: DEHN
Type: DRC SD 2 1
artikelnr.: 910921
eller tilsvarende

 

Technical data

PQ-måleproces iht. EN 61000-4-30:2015 Klasse A
Spændingsforsyning (UB ) 24 VDC
Nominelt indgangsspændingsområde 24 VDC SELV (maks. 3 W)
Indgangsspændingsområde 18-30 VDC

Product 910921 was added to Notepad.

Product 910921 was added to the cart.


DRC SD ICS 100

Med DEHNrecord SD ICS kan der registreres impulsstrømme på op til 100 kA på isolerede ledninger.
I den forbindelse skal der overholdes en minimumafstand på ≥ 30 cm til de isolerede ledere.

1 Product

Part No. 910935 DRC SD ICS 100

GTIN 4013364460676, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 172.02 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Impulsstrømsensor med tilslutningsledning
til måling af impulsstrømme på op til 100 kA
Optegnelsesvarighed maks. 5 sek.
Amplitudeopløsning 100 A
Aftastningshastighed 1µs
Indstillelig triggertærskel via webserver
for DRC SD 1 1 eller DRC SD 2 1
Tilslutningsledningens længde 3 m

fabrikat: DEHN
Type: DRC SD ICS 100
artikelnr.: 910935
eller tilsvarende

 

Technical data

Måleområde impulsstrøm (8/20 µs) (10/350 µs) 4-100 kA
Opløsning amplitude 100 A
Aftastningshastighed 1 µs
Optegnelseslængde maks. 200 ms
Triggertærskel amplitude parametriserbar via intern webserver
Længde tilslutningsledning 3 m

Product 910935 was added to Notepad.

Product 910935 was added to the cart.


DRC SD SCS 100

Split-core-transformer til elektronisk måling af vekselstrøm (AC) med galvaniseret adskillelse mellem primærkreds (ydelse) og sekundærkreds (måling) op til 300 V CAT III.

1 Product

Part No. 910936 DRC SD SCS 100

GTIN 4013364460683, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 148.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Split-core-transformer til elektronisk måling
af vekselstrøm (AC) med galvaniseret
adskillelse mellem primær- (ydelse)
og sekundærkreds (måling) op til 300 V CAT III.
Nøjagtighedsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nominel primærstrøm 100 A
Udvidet primærstrøm 120 A
Termisk målingskorttidsstrøm maks. 6 kA ved 50 Hz
Dynamisk nominel strøm maks. 3 kA ved 50 Hz
Nominel frekvens 50 Hz
Frekvensbåndbredde (-3 dB) min. 1,5 kHz
Længde tilslutningsledning 1 m
Maks. ledningsdiameter 16 mm

fabrikat: DEHN
Type: DRC SD SCS 100
artikelnr.: 910936
eller tilsvarende

 

Technical data

Nøjagtighedsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nominel primærstrøm (IPr ) 100 A
Udvidet primærstrøm (IePr ) 120 A
Termisk målingskorttidsstrøm (Ith ) maks. 6 kA ved 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Dynamisk nominel strøm (Idyn ) maks. 3 kA ved 50 Hz; 60 x IPr (1s) kA
Nominel frekvens (fr ) 50 Hz
Frekvensbåndbredde (-3 dB) (BW) min. 1,5 kHz
Maks. ledningsdiameter 16 mm
Længde tilslutningsledning 1 m

Product 910936 was added to Notepad.

Product 910936 was added to the cart.


DRC SD RCS 1000

Rogowski-spole-transformer til elektronisk måling af vekselstrøm (AC) med galvaniseret adskillelse mellem primærkreds (ydelse) og sekundærkreds (måling) op til 1000 V CAT III.

2 Products

Part No. 910937 DRC SD RCS 1000 3M

GTIN 4013364460690, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 210.46 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Rogowski-spole-transformer
til elektronisk måling
af vekselstrøm (AC) med galvaniseret
adskillelse mellem primær- (ydelse)
og sekundærkreds (måling) op til 1000 V CAT III
Nøjagtighedsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nominel primærstrøm 1000 A
Udvidet primærstrøm 2000 A
Nominel frekvens 50 Hz
Frekvensbåndbredde (-3 dB) 3 kHz
Længde tilslutningsledning 3 m
Maks. ledningsdiameter 95 mm

fabrikat: DEHN
Type: DRC SD RCS 1000 3M
artikelnr.: 910937
eller tilsvarende

 

Technical data

Nøjagtighedsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nominel primærstrøm (IPr ) 1000 A
Udvidet primærstrøm (IePr ) 2000 A
Nominel frekvens (fr ) 50 Hz
Frekvensbåndbredde (-3 dB) (BW) 3 kHz
Positioneringsfejl (εL ) < +/- 1%
Maks. ledningsdiameter 95 mm
Længde tilslutningsledning 3 m

Product 910937 was added to Notepad.

Product 910937 was added to the cart.

Part No. 910938 DRC SD RCS 1000 1M

GTIN 4013364467668, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 147.19 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Rogowski-spole-transformer
til elektronisk måling
af vekselstrøm (AC) med galvaniseret
adskillelse mellem primær- (ydelse)
og sekundærkreds (måling) op til 1000 V CAT III
Nøjagtighedsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nominel primærstrøm 1000 A
Udvidet primærstrøm 2000 A
Nominel frekvens 50 Hz
Frekvensbåndbredde (-3 dB) 3 kHz
Længde tilslutningsledning 1 m
Maks. ledningsdiameter 95 mm

fabrikat: DEHN
Type: DRC SD RCS 1000 1M
artikelnr.: 910938
eller tilsvarende

 

Technical data

Nøjagtighedsklasse 1 (IEC 61869-2)
Nominel primærstrøm (IPr ) 1000 A
Udvidet primærstrøm (IePr ) 2000 A
Nominel frekvens (fr ) 50 Hz
Frekvensbåndbredde (-3 dB) (BW) 3 kHz
Positioneringsfejl (εL ) < +/- 1%
Maks. ledningsdiameter 95 mm
Længde tilslutningsledning 1 m

Product 910938 was added to Notepad.

Product 910938 was added to the cart.