Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNvap EMOB

  • Universelt anvendelig kombiafleder, specielt til brug i strømforsyningssystemer til ladeinfrastruktur
  • Baseret på RAC-gnistgabsteknologi med kun 1TE/pol giver mulighed for kompakt og pladsbesparende montering
  • Energikoordineret beskyttelseseffekt til terminal Type 1 + type 2 + type 3
  • Restenergi ved S20K275-terminalvaristor < 0,5 J
  • Maksimal backupsikring op til 250 A gG
  • Isolationsmåling i tilsluttet tilstand op til 1000 V DC mulig

DVA EMOB 3P 255 FM

1 Product

Part No. 900385 DVA EMOB 3P 255 FM

GTIN 4013364422186, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 500.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Kombiafleder DEHNvap EMOB
Firepolet kombiafleder til 230/400 V- TT- og TN (C) -S-systemer,
bredde 4 TE, med fjernmeldekontakt
Afleder type 1 + type 2 iht. EN 61643-11
Især til indsats i
strømforsyningssystemer til ladeinfrastruktur
RAC-gnistgabteknologi
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 255 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Lynimpulsstrøm (10/350): 50 kA
Maks. backupsikring: 250 A
Restenergi ved S20K275-terminalvaristor: < 0,5 J
Isolationsmåling i tilsluttet
tilstand op til 1000 V DC mulig
KEMA- og UL–certificeret
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien, samt direkte til terminal

fabrikat: DEHN
Type: DVA EMOB 3P 255 FM
artikelnr.: 900385
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

SPD efter EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II
Afledermærkespænding AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lynstødstrøm (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Specifik energi [L-N]/[N-PE] (W/R) 39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
Mærkeafledestødstrøm (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, UL

Product 900385 was added to Notepad.

Product 900385 was added to the cart.


DVA EMOB M 3P 255 FM

1 Product

Part No. 900585 DVA EMOB M 3P 255 FM

GTIN 4013364498983, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 592.47 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Kombiafleder DEHNvap EMOB
Firepolet kombiafleder til 230/400 V- TT- og TN (C) -S-systemer,
bredde 4 TE, med fjernmeldekontakt
Modulær afleder type 1 + type 2 iht. EN 61643-11
Især til indsats i
strømforsyningssystemer til ladeinfrastruktur
RAC-gnistgabteknologi
Fejlvisning
Maks. driftsspænding 255 V AC
Beskyttelsesniveau: <= 1,5 kV
Lynimpulsstrøm (10/350): 12,5 kA
Maks. backupsikring: 250 A
KEMA- og UL–certificeret
Energetisk koordination iht. DIN EN 62305-4
Afleder i Red/Line-serien, samt direkte til terminal

fabrikat: DEHN
Type: DVA EMOB M 3P 255 FM
artikelnr.: 900585
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

SPD efter EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Type 1 + Type 2 / klasse I + klasse II
Afledermærkespænding AC [L-N]/[N-PE] (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lynstødstrøm (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 12,5 / 50 kA
Specifik energi [L-N]/[N-PE] (W/R) 39,06 kJ/Ohm / 625,00 kJ/Ohm
Mærkeafledestødstrøm (8/20) (In ) 25 / 100 kA
Restspænding [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV / ≤ 1,5 kV
Godkendelser KEMA, UL

Product 900585 was added to Notepad.

Product 900585 was added to the cart.


back to top