Tætningsring til rund- og fladledere

Trykvandstæt tætningsring til rundledere (Ø8-10 mm) og fladledere (30 x 3,5 mm) ved vandtætte fundamentsplader/vægge (f.eks. WU-beton).

Med momentkontrolnøgle til enkel spænding af de to spændebånd i rustfrit stål.

MPA-testet indtil 5,0 bar, metangasbestandig, radonsikker (iht. FHRK-vejledning MB 101).

Vandtæthedsdirektiv: Belastningsklasse 1 + 2.

Til rund- og fladledere

1 Product

Part No. 478597 DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE

GTIN 4013364523029, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 182.50 g, PU: 12.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Trykvandstæt tætningsring til rundleder (Ø8-10 mm) og fladleder (30 x 3,5 mm)
Med momentkontrolnøgle
til enkel spænding
af de to spændebånd i rustfrit stål
Tætningsring til gennemføringer
ved vandtætte
fundamentsplader/vægge
(f.eks. WU-beton).

Materiale tætningsring: Termoplastisk elastomer (TPE)
Materiale momentkontrolnøgle: Polyamid (PA - genbrug)
Materiale (spændebånd): Rustfrit
Diameter tætningsring: 114 mm
Gennemføring/afdækning Rd: 8-10 mm
Gennemføring/afdækning Fl: 30 x 3,5 mm
Trykvandsprøvning: MPA testet op til 5 bar
WU-direktiv: Belastningsklasse 1+2
Bestandigheder: Metangasbestandig
Radon: Radonsikker (iht. FHRK-vejledning MB 101)
Afrivningsmoment Momentkontrolnøgle: 3,5 Nm

fabrikat: DEHN
Type: DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
artikelnr.: 478597
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale tætningsring Termoplastisk elastomer (TPE)
Materiale (spændebånd) Rustfrit
Diameter tætningsring 114 mm
Gennemføring/afdækning Rd 8-10 mm
Gennemføring/afdækning Fl 30 x 3,5 mm

Product 478597 was added to Notepad.

Product 478597 was added to the cart.


Til flade ledere

1 Product

Part No. 478599 DM AF FL30X3.5 D120MM TPE

GTIN 4013364158023, Customs tariff No. (EU): 40169300, Gross weight: 170.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale tætningsring: Termoplastisk elastomer
Materiale (spændebånd): Rustfrit
Diameter tætningsring: 119 mm
Trykvandsprøvning: 1 bar
Standard: EN 62561-5

fabrikat: DEHN
Type: DM AF FL30X3.5 D120MM TPE
artikelnr.: 478599
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale tætningsring Termoplastisk elastomer
Materiale (spændebånd) Rustfrit
Diameter tætningsring 119 mm

Product 478599 was added to Notepad.

Product 478599 was added to the cart.