Your dashboard services.
Register to access all tools.

RFID-LifeCheck-kontrolapparater

Aflederprøveapparat til præventiv vedligeholdelse
  • RFID-LifeCheck-overvågningsapparat opdager termiske eller elektriske overbelastninger for alle komponenter
  • For at undgå umiddelbare fejl og deraf nedetid for systemet bør beskyttelsesmodulet udskiftes snarest muligt
Fordele ved denne afledertest
  • Særligt nemt og hurtigt
  • Bemærker termisk eller elektrisk skade på alle komponenter

Details

Kommunikationsprincip for afleder og prøveenhed
lorem ipsum
Intervaltest med DRC LC M3+.
lorem ipsum
Databasefunktion med DRC LC M3+.
lorem ipsum
Håndholdt og klikbar sensor.
lorem ipsum
Intuitiv drift og hurtig aflederprøvning (M1+).
lorem ipsum
lorem ipsum

DRC LC M3+

Bærbar enhed med RFID-LifeCheck-sensor til fleksibel brug. Til hurtig og enkel kontrol af afledere med RFID-LifeCheck. Udstyret med optisk og akustisk visning. Yderligere forsynet med USB-tilslutning og pc-databasesoftware, til pc-understøttet administration af prøveemnerne og dokumentation af prøveresultaterne. DRC LC M3+ er udstyret med en RFID-LifeCheck-sensor med klikfunktion. Den håndholdte enhed understøtter også parametriseringen af aflederen til tilstandsovervågning.

1 Product

Part No. 910653 DRC LC M3+

GTIN 4013364113008, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Bærbar enhed med RFID-LifeCheck-sensor DRC LC M3+
Bærbart aflederprøveinstrument til
overspændingsafledermoduler
BLITZDUCTOR og DEHNpatch med LifeCheck,
udført som RFID-læseenhed
med klikbar RFID-LifeCheck-sensor.
Lynhurtig test med
optisk og akustisk melding
og med ekstra USB-tilslutning
til pc-understøttet administration af
prøveemner og dokumentation af
resultater.
Den praktiske opbevaringskuffert
indeholder læseenhed, RFID-LifeCheck-sensor,
USB-kabel, oplader, software
og referencetestmodul.
Test af: BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Test af BXT ML EX: BLITZDUCTOR XT ML EX: kun til ikke-spængfarlige atmosfære!
RFID-transmissionsfrekvens: 125 kHz
Indikation af målt værdi: Biptone og LCD
Prøvetid: Typisk 3 til 10 s

fabrikat: DEHN
Type: DRC LC M3+
artikelnr.: 910653
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Spændingsforsyning (inkluderet i levering) Li-Ion-batteri
RFID-transmissionsfrekvens 125 kHz
Indikation af målt værdi Biptone og LCD
Levering inkluderer Håndholdt apparat, BXT LifeCheck-sensor, batterilader, USB-kabel, testmodul som reference, software-CD, kuffert
Dimensioner: kuffert 340 x 275 x 83 mm

Product 910653 was added to Notepad.

Product 910653 was added to the cart.


DRC LC M1+

Bærbar enhed med LifeCheck-sensor til fleksibel brug. Til hurtig og enkel kontrol af afledere med RFID-LifeCheck. Der vises en drifts- og ladevisning samt visning af resultater for LifeCheck-testen med LED'er. DRC LC M1+ er forsynet med en RFID-LifeCheck-sensor med klikfunktion.

1 Product

Part No. 910655 DRC LC M1+

GTIN 4013364149250, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1214.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Bærbar enhed med LifeCheck-sensor DRC LC M1+
Bærbart aflederprøveinstrument til
overspændingsafledermoduler
BLITZDUCTOR med LifeCheck,
udført som RFID-læseenhed
med klikbar LifeCheck-sensor.
Lynhurtig test med
optisk visning
Den praktiske opbevaringskuffert
indeholder læseenhed, LifeCheck-sensor,
USB-kabel, oplader med landespecifikke
adaptere og referencetestmodul.
Test af: BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Test af BXT ML EX: BLITZDUCTOR XT ML EX: kun til ikke-eksplosionsfarlige atmosfærer!
RFID-transmissionsfrekvens: 125 kHz
Indikation af målt værdi: LED
Prøvetid: Typisk 3 til 10 s

fabrikat: DEHN
Type: DRC LC M1+
artikelnr.: 910655
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Spændingsforsyning (inkluderet i levering) Li-Polymer-batteri
RFID-transmissionsfrekvens 125 kHz
Indikation af målt værdi LED
Levering inkluderer Håndholdt apparat, BXT LifeCheck-sensor, strømforsyning områdespecifik adapter, USB-kabel, prøvemodul som reference, kuffert
Dimensioner: kuffert 275 x 230 x 83 mm

Product 910655 was added to Notepad.

Product 910655 was added to the cart.


back to top