Your dashboard services.
Register to access all tools.

Antennejording – telekommunikationsteknik

Rørklemme til lynbeskyttelses-potentialudligning af rør (eksempelvis antenne-støtterør) efter EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Med trinløst justerbart spændebånd, egnet til 1 eller 2 ledertilslutninger og gennemgangstrådning.

Komplet antenne-rørklemme

Tilslutning af:
1 rund leder Ø10 mm eller 1-2 runde ledere Ø6-8 mm eller 4-50 mm2 (massiv / flertrådet).

2 Products

Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information


Materiale: Rustfrit stål
Klemmeområde (rør Ø): 16-89 mm (3/8-3'')
Skrue: M8 x 20 mm
Materiale (skrue): Rustfrit stål
Mål (bånd): 330 x 25 x 0.3 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
artikelnr.: 540103
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit stål
Klemmeområde (rør Ø) 16-89 mm (3/8-3'')
Skrue di M8 x 20 mm
Materiale (skrue) Rustfrit stål
Mål (bånd) (H1 x B x L) 330 x 25 x 0.3 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540103 was added to Notepad.

Product 540103 was added to the cart.

Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit stål
Klemmeområde (rør Ø): 16-168 mm (3/8-6'')
Skrue: M8 x 20 mm
Materiale (skrue): Rustfrit stål
Mål (bånd): 570 x 25 x 0.3 mm
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
artikelnr.: 540100
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit stål
Klemmeområde (rør Ø) 16-168 mm (3/8-6'')
Skrue di M8 x 20 mm
Materiale (skrue) Rustfrit stål
Mål (bånd) (H1 x B x L) 570 x 25 x 0.3 mm
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540100 was added to Notepad.

Product 540100 was added to the cart.


Separat spændehoved

Til kombination med trinløst justerbart spændebånd (540 901).
Tilslutning af 1 rund leder Ø10 mm eller 1-2 runde ledere Ø6-8 mm eller 4-50 mm2 (massiv / flertrådet).

1 Product

Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Rustfrit stål
Skrue: M8 x 20 mm
Materiale (skrue): Rustfrit stål
Standard: EN 62561-1

fabrikat: DEHN
Type: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
artikelnr.: 540110
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit stål
Skrue di M8 x 20 mm
Materiale (skrue) Rustfrit stål
Standard EN 62561-1
*) Se den præcise tildeling på testcertifikatet.

Product 540110 was added to Notepad.

Product 540110 was added to the cart.


Trinløst justerbart spændebånd

Skæres til med bladsaks.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Pipe clamps for tensioning strap for Ex areas
Earthing pipe clamp for combination with various
fastening elements or connection components
Materiale: Rustfrit stål
Mål (bånd): 25 x 0.3 mm

fabrikat: DEHN
Type: SPB 25X0.3 L100M V2A
artikelnr.: 540901
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale Rustfrit stål
Mål (bånd) (B x L) 25 x 0.3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top