BLITZDUCTOR XTU – Beskyttelsesmoduler med RFID-LifeCheck
- Højeste afledeevne for balancerede snitflader
- Kan føre lynstrømme op til 10 kA (10/350 µs)
- Indsættes i snitflade 0A – 2 og højere jvf. lynbeskyttelseszonekonceptet
- Opfanger automatisk nyttesignalet driftsspænding fra 0 til 180 V
- Tilpasser automatisk beskyttelsesniveauet optimalt efter signalspændingen
- Mulighed for beskyttelse af tilsluttet udstyr gennem tilpasset beskyttelsesniveau
- En afledertype til to forskellige transmissionssnitflader
- Mulighed for kontrol af aflederen uden at afbryde driften
- Registrerer forestående overbelastning, inden aflederen svigter
- Høj driftssikkerhed som følge af præventiv udskiftning af afledere
- Til DIN-skinnemontering med standardbasisdel
- Let udskifting af beskyttelsesmodul
- Vibrations- og stødtestet for sikker drift
- To universelle basisdele med eller uden signalfrakobling
Details
BXTU ML4 BD 0-180
Pladsbesparende kombiafledermodul med actiVsense-teknologi og RFID-LifeCheck til beskyttelse af to lederpar med samme eller forskellige driftsspændinger i balancerede snitflader med galvanisk adskillelse. Nyttesignalets driftsspænding opfanges automatisk, og beskyttelsen optimeres herefter.
1 Product
Part No. 920349 BXTU ML4 BD 0-180
GTIN 4013364126404, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 32.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 180 V |
Overlejret signalspænding (Usignal ) | ≤ +/- 5 V |
Grænsefrekvens leder-leder (Usignal, balanceret 100 ohm) (fG ) | 50 MHz |
Mærkestrøm ved 80 °C (tilsvarende max. kortslutningsstrøm) (IL ) | 100 mA |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 10 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | ≤ 10 Ohm; typisk 7,5 ohm |
Godkendelser | CSA, UL 497B, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |
Part No. 920249 BXTU ML2 BD S 0-180
GTIN 4013364127845, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | M |
Afledermærkespænding DC (UC ) | 180 V |
Overlejret signalspænding (Usignal ) | ≤ +/- 5 V |
Grænsefrekvens leder-leder (Usignal, balanceret 100 ohm) (fG ) | 50 MHz |
Mærkestrøm ved 80 °C (tilsvarende max. kortslutningsstrøm) (IL ) | 100 mA |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 9 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Serieimpedans per leder | ≤ 10 Ohm; typisk 7,5 ohm |
Godkendelser | CSA, UL 497B, SIL |
*) Find mere information på www.desitek.dk |