Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tilstandsovervågningssystem RFID-LifeCheck

Permanent tilstandsovervågning af RFID-LifeCheck-udstyret beskyttelse sikrer en maksimal grad af systembeskyttelse og tilgængelighed. Et tidligt advarselssystem bemærker præ-beskadiget beskyttelse og advarer om umiddelbart beskyttelsessvigt.
  • Visuel indikator viser defekt eller forestående belastning på aflederen
  • Kompakte dimensioner og minimalt trådningsarbejde
  • Overvågning af op til 10 afledere (40 signalledere)
  • Fjernmeldekontakt
  • Fjernovervågning mulig ved RS485-snitflade og PC-software (DRC MCM XT)

Details

Integreret visuel tilstandsindikation med trefarvet LED.
lorem ipsum
Online overvågning med gratis software (kun DRC MCM XT).
lorem ipsum
RS485-snitflade A/B (kun DRC MCM XT) til kommunikations- og kontrolcenterløsninger.
lorem ipsum
Potentialfri fjernmeldekontakt
DRC MCM XT: Brydekontakt (21/22), skiftekontakt (13/14)
DRC SCM XT: Brydekontakt (21/22)
lorem ipsum

DRC MCM XT

DIN-skinnemonteret udstyr med indbyget RFID-LifeCheck til tilstandsovervågning af max. 10 BLITZDUCTOR XT / XTU. En trefarvet LED og en fjernmeldekontakt (afbryder eller skifter) indikerer aflederdriftstilstanden. Op til 15 DRC MCM XT i system med op til 150 BLITZDUCTOR XT/XTU-afledere kan overvåges gennem den integrerede RS485-snitflade.
Den gratis "Status Display og Service Console"-PC-software er tilgængelig til brug med en RS485- / USB-snitfladekonverter. Dette tillader fjernovervågning af samtlige overvågede afledere fra en PC.
Download: www.dehn-international.com

1 Product

Part No. 910695 DRC MCM XT

GTIN 4013364118959, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Test af: Op til 10 BLITZDUCTOR XT / XTU ML

fabrikat: DEHN
Type: DRC MCM XT
artikelnr.: 910695
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Indgangsspændingsområde DC (UIN ) 18-48 V
Max. mærkestrømsforbrug (IIN ) 100 mA
RFID-transmissionsfrekvens 125 kHz
FM-kontakt / kontaktform Skiftekontakt (no) og Brydekontakt (nc)
Levering inkluderer Basisdel, overvågningsmodul, manual og mærkningssystem

Product 910695 was added to Notepad.

Product 910695 was added to the cart.


DRC SCM XT

DIN-skinnemonteret apparat med integreret RFID-LifeCheck-funktion til tilstandsovervågning af op til 10 BLITZDUCTOR XT/XTU. Visuel tilstandsindikation med trefarvet LED kombineret med fjernmeldekontakt (brydekontakt).

1 Product

Part No. 910696 DRC SCM XT

GTIN 4013364149359, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 161.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Test af: Op til 10 BLITZDUCTOR XT / XTU ML

fabrikat: DEHN
Type: DRC SCM XT
artikelnr.: 910696
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Indgangsspændingsområde DC (UIN ) 18-48 V
Max. mærkestrømsforbrug (IIN ) 100 mA
RFID-transmissionsfrekvens 125 kHz
FM-kontakt / kontaktform Brydekontakt (nc)
Levering inkluderer Basisdel, overvågningsmodul, manual og mærkningssystem

Product 910696 was added to Notepad.

Product 910696 was added to the cart.


back to top