Your dashboard services.
Register to access all tools.

FS / USD

  • Overspændingsafleder i SUB-D-tilslutningsteknik til nem eftermontering
  • Nipolet standardtilslutning
  • Standard Profibus-DP

Details

SUB-D-stiktilslutning til nem montering.
lorem ipsum
Direkte tilslutning på udstyr til optimal beskyttelse.
lorem ipsum

FS 9E PB

Overspændingsafleder til Profibus-DP. SUB-D, 9-polet udgave, stik 6 er ubeskyttet til programmeringssnitfladen.

1 Product

Part No. 924017 FS 9E PB 6

GTIN 4013364045934, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 38.40 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Max. driftsspænding DC: 7 V
C1 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) leder-leder: 0,2 kA
C1 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) leder-SG: 0,2 kA
Befæstigelse: Leder: 3/8, SG: 5, PG: 1, 6: ubeskyttet

fabrikat: DEHN
Type: FS 9E PB 6
artikelnr.: 924017
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Aflederklasse [
Max. driftsspænding DC (UC ) 7 V
C1 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) leder-leder (In ) 0,2 kA
C1 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) leder-SG (In ) 0,2 kA
C1 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) SG-PG (In ) 0,4 kA
Grænsefrekvens (fG ) 90 MHz
Tilslutning (indgang / udgang) SUB-D 9 stik / SUB-D 9 bøsning

Product 924017 was added to Notepad.

Product 924017 was added to the cart.


back to top