DEHNgate – Afledere til koaksial tilslutning
- Universelle overspændings- og kombiafledere
- Maksimal afledeevne til koaksiale systemer
- Lav restspænding muliggør beskyttelse af tilsluttet udstyr
- Særligt langtidsholdbare kontaktmaterialer
Details
Part No. 909710 DGA BNC VCD
GTIN 4013364118942, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | T |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 6,4 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0,1 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) leder-skærm (In ) | 5 kA |
Frekvensområde | 0-300 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | BNC-sokkel / BNC-sokkel |
Godkendelser | CSA, UL |
Part No. 909711 DGA BNC VCID
GTIN 4013364118980, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 127.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | T |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 6,4 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0,1 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) leder-skærm (In ) | 5 kA |
Frekvensområde | 0-300 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | BNC-sokkel / BNC-sokkel |
Godkendelser | CSA, UL |
DGA TV
DGA... TV-afledere med mulighed for fjernforsyning og F-tilslutning til 75 ohm satellit- og bredbåndsanlæg. Aflederen imødekommer de høje skærmningskrav i klasse A efter EN 50083-2. De muliggør pladsbesparende installation i alle gængse TV- og satellitanvendelser og fås som lynstrøms-, overpændings- og kombiafledere med integreret måleudgang til anlægstest.
3 Products
Part No. 909703 DGA FF TV
GTIN 4013364085664, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 233.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | { |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 24 V |
Mærkestrøm (IL ) | 2 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 0,2 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 1,5 kA |
Frekvensområde | DC / 5-3000 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | F-bøsning / F-bøsning |
Part No. 909704 DGA GF TV
GTIN 4013364105690, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 85.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | H |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 60 V |
Mærkestrøm (IL ) | 2 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Frekvensområde | 0-2400 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | F-bøsning / F-stik |
Part No. 909705 DGA GFF TV
GTIN 4013364105706, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 282.70 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | H{ |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 24 V |
Mærkestrøm (IL ) | 2 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Frekvensområde | DC / 5-2400 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | F-bøsning / F-bøsning |
Part No. 909706 DGA FF5 TV
GTIN 4013364362437, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 284.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | T |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 20 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0,4 A |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 0,5 kA |
D1 samlet lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 2,5 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 2,5 kA |
C2 samlet mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Frekvensområde | 47-2200 MHz |
Tilslutning (indgang / udgang) | F-sokkel / F-sokkel |
Part No. 929039 DGA G SMA
GTIN 4013364135185, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 24.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | B |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 135 V |
Mærkestrøm (IL ) | 2 A |
Max. gennemgangseffekt | 60 W |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Frekvensområde | 0-5,8 GHz |
Tilslutning | SMA-bøsning / SMA-stik |
Part No. 929042 DGA G BNC
GTIN 4013364091030, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 39.20 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | B |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 135 V |
Mærkestrøm (IL ) | 3,5 A |
Max. gennemgangseffekt | 25 W |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Frekvensområde | 0-4 GHz |
Tilslutning | BNC-bøsning / BNC-stik |
Part No. 929044 DGA G N
GTIN 4013364091054, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 86.30 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasse | B |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 135 V |
Mærkestrøm (IL ) | 6 A |
Max. gennemgangseffekt | 60 W |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 1 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Frekvensområde | 0-5,8 GHz |
Tilslutning | N-bøsning / N-stik |
Part No. 929043 DGA AG BNC
GTIN 4013364091047, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 89.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | A |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 180 V |
Mærkestrøm (IL ) | 3,5 A |
Max. gennemgangseffekt | 150 W |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Frekvensområde | 0-1 GHz |
Tilslutning | BNC-bøsning / BNC-stik |
Part No. 929045 DGA AG N
GTIN 4013364091061, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 266.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | A |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 180 V |
Mærkestrøm (IL ) | 6 A |
Max. gennemgangseffekt | 150 W |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Frekvensområde | 0-2,5 GHz |
Tilslutning | N-bøsning / N-stik |
Part No. 929146 DGA LG 7 16 MFA
GTIN 4013364157156, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 493.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasse | A |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 65 V |
Mærkestrøm (IL ) | 13 A |
Max. gennemgangseffekt | 1500 W |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Frekvensområde | 690 MHz-2,7 GHz |
Tilslutning | 7/16-bøsning / 7/16-stik |
DGA L4
Kombiafleder i vedligeholdelsesfri kvartbølgeteknik til flerfrekvente anvendelser (multicarriersystemer). Kan også aflede høje lynstrømme. Fjernforsyning ikke mulig, da aflederen sørger for galvanisk kortslutning af lavfrekvente signaler. Bredbåndsapparat til alle 4+3G- og LTE-tjenester.
2 Products
Part No. 929047 DGA L4 7 16 S
GTIN 4013364091085, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 467.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Aflederklasse | M |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 0 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0 A |
Max. gennemgangseffekt | 3000 W |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 50 kA |
Frekvensområde | 380-512 MHz |
Tilslutning | 7/16-bøsning / 7/16-stik |
Part No. 929148 DGA L4 7 16 MFA
GTIN 4013364157163, Customs tariff No. (EU): 85366910, Gross weight: 476.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
Aflederklasse | M |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 0 V |
Mærkestrøm (IL ) | 0 A |
Max. gennemgangseffekt | 1500 W |
D1 lynstødstrøm (10/350 µs) (Iimp ) | 40 kA |
C2 mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 80 kA |
Frekvensområde | 690 MHz-2,7 GHz |
Tilslutning | 7/16-bøsning / 7/16-stik |