GTIN 4013364073685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 300.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Additional information
Technical data
Mærkespænding AC (UN ) | 230 V |
Mærkelaststrøm AC (IL ) | 10 A |
Dæmpning ved f = 1 MHz, balanceret | > 64 dB |
Dæmpning ved f = 1 MHz, ubalanceret | > 69 dB |
Mærkespænding AC (UN ) | 230 V |
Mærkelaststrøm AC (IL ) | 10 A |
Mærkefrekvens (fN ) | 50-60 Hz |
Lækstrøm (ved UN) | ≤ 3,5 mA |
Dæmpning ved f = 1 MHz, balanceret | > 64 dB |
Dæmpning ved f = 1 MHz, ubalanceret | > 69 dB |
Samlet kapacitet [L-N] | 660 nF |
Samlet kapacitet [L (N)-PE] | 66 nF |
Samlet induktans | 1,8 mH per vej |
For-sikring | 10 A gG |
Driftstemperaturområde (TU ) | -25 °C ... +40 °C |
Tilslutningstværsnit (min.) | 2,5 mm2 flertrådet |
Montage på | 35 mm DIN-skinne efter EN 60715 |
Kapslingsmateriale | Termoplast GF (polycarbonat) |
Kapslingsklasse | IP 20 |
Dimensioner | 110 x 45 x 75 mm |