DEHNsignal

  • Drifttilstandsindikator for tilsluttede overspændingsafledere
  • Indikation af fasefejl
  • Potentialfri skiftekontakt
  • Selektiv driftstilstandsindikator
  • Samlet fejlindikation

Details


DEHNsignal E 3

Lysledermodtagemodul til selektiv drifttilstandsvisning / samlet fejlindikation af tre koordinerbare DEHNbloc Maxi S-, og evt. DEHNgap Maxi S-lynstrømsafledere i femledersystemer.

1 Product

Part No. 910631 DSI E 3

GTIN 4013364108196, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DSI E 3
artikelnr.: 910631
eller tilsvarende

 

Technical data

Forsyningsspænding AC (UN ) 230 V
Egetforbrug (P) < 550 mW
For-sikring for forsyningsspænding 16 A gG eller C 16 A
Signalindgang 3x via lysleder stiksystem (LWL ST DSI)
FM-Kontakt / kontakttype Potentialfri skiftekontakt
Prøvestandarder EN 61010-1:1993 og EN 61010-1/A2:1995

Product 910631 was added to Notepad.

Product 910631 was added to the cart.


back to top