Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indfanger Ø40

Til fastgørelse f.eks. på vægge eller andre konstruktioner

Indfangerstængerne er dimensionerede iht. Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Komponenter:
– Indfangerstang 2000 mm eller rørindfanger 2500 mm
– Rør Ø40 x 5 mm med holder Ø22/16 mm
– Jordingstilslutning med NIRO med KS-forbinder af NIRO til Rd 6-10 mm [lynstrømsbæreevne 100 kA (10/350 µs)]

Fastgørelse f.eks. på en væg udføres med varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354.

Den maksimale frilængde anslås ud fra indfangerstangens spids til den øverste holder (fastgørelsespunkt).
Af hensyn til stabiliteten skal den midterste holder (3 fastgørelser) monteres så tæt som muligt under den øverste holder. Afstanden må ikke overstige 15 cm. Den nederste holder (fastgørelsespunkt) skal monteres i området på ≤ 15 cm i enden af indfangerstangen.

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

Al

10 Products

Part No. 105170 FS D40 16 10 4000 KSV AL

GTIN 4013364151192, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.17 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 4000 mm Al
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 3,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensionerede til en vindstyrke på maks. 185 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 4000 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 3500 mm
Indspændingsafstand: 500 mm
Antal fastgørelser: 2
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 4000 KSV AL
artikelnr.: 105170
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 4000 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 3500 mm
Indspændingsafstand (l3) 500 mm
Antal fastgørelser 2
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 3500 mm) 185 km/t
Materiale (indfangerstang) Al
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105170 was added to Notepad.

Product 105170 was added to the cart.

Part No. 105175 FS D40 22 16 10 4500 KSV AL

GTIN 4013364151208, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 4500 mm Al
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 4,0 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) til
dimensionerede til en vindstyrke på maks. 186 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 4500 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 4000 mm
Indspændingsafstand: 500 mm
Antal fastgørelser: 2
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
artikelnr.: 105175
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 4500 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 4000 mm
Indspændingsafstand (l3) 500 mm
Antal fastgørelser 2
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 4000 mm) 186 km/t
Materiale (indfangerstang) Al
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105175 was added to Notepad.

Product 105175 was added to the cart.

Part No. 105171 FS D40 16 10 5000 KSV AL

GTIN 4013364151215, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 5000 mm Al
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 4,0 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
dimensionerede til en vindstyrke på maks. 185 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 5000 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 4000 mm
Indspændingsafstand: 1000 mm
Antal fastgørelser: 2
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 5000 KSV AL
artikelnr.: 105171
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 5000 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 4000 mm
Indspændingsafstand (l3) 1000 mm
Antal fastgørelser 2
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 4000 mm) 185 km/t
Materiale (indfangerstang) Al
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105171 was added to Notepad.

Product 105171 was added to the cart.

Part No. 105176 FS D40 22 16 10 5500 KSV AL

GTIN 4013364151222, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 5500 mm Al
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 4,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 186 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 5500 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 4500 mm
Indspændingsafstand: 1000 mm
Antal fastgørelser: 2
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
artikelnr.: 105176
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 5500 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 4500 mm
Indspændingsafstand (l3) 1000 mm
Antal fastgørelser 2
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 4500 mm) 186 km/t
Materiale (indfangerstang) Al
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105176 was added to Notepad.

Product 105176 was added to the cart.

Part No. 105172 FS D40 16 10 6000 KSV AL

GTIN 4013364151239, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 6000 mm Al
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 4,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 186 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 6000 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 4500 mm
Indspændingsafstand: 1500 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 6000 KSV AL
artikelnr.: 105172
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 6000 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 4500 mm
Indspændingsafstand (l3) 1500 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 4500 mm) 186 km/t
Materiale (indfangerstang) Al
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105172 was added to Notepad.

Product 105172 was added to the cart.

Part No. 105177 FS D40 22 16 10 6500 KSV AL

GTIN 4013364151246, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.45 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 6500 mm Al
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 183 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 6500 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 5000 mm
Indspændingsafstand: 1500 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
artikelnr.: 105177
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 6500 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 5000 mm
Indspændingsafstand (l3) 1500 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 5000 mm) 183 km/t
Materiale (indfangerstang) Al
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105177 was added to Notepad.

Product 105177 was added to the cart.

Part No. 105173 FS D40 16 10 7000 KSV AL

GTIN 4013364151253, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 7000 mm Al
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 5,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 146 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 7000 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 5500 mm
Indspændingsafstand: 1500 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 7000 KSV AL
artikelnr.: 105173
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 7000 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 5500 mm
Indspændingsafstand (l3) 1500 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 5500 mm) 146 km/t
Materiale (indfangerstang) Al
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105173 was added to Notepad.

Product 105173 was added to the cart.

Part No. 105178 FS D40 22 16 10 7500 KSV AL

GTIN 4013364151260, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 7500 mm Al
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 5,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 149 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 7500 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 5500 mm
Indspændingsafstand: 2000 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
artikelnr.: 105178
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 7500 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 5500 mm
Indspændingsafstand (l3) 2000 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 5500 mm) 149 km/t
Materiale (indfangerstang) Al
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105178 was added to Notepad.

Product 105178 was added to the cart.

Part No. 105174 FS D40 16 10 8000 KSV AL

GTIN 4013364151277, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.14 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 8000 mm Al
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 5,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 142 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 8000 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 5500 mm
Indspændingsafstand: 2500 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 8000 KSV AL
artikelnr.: 105174
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 8000 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 5500 mm
Indspændingsafstand (l3) 2500 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 5500 mm) 142 km/t
Materiale (indfangerstang) Al
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105174 was added to Notepad.

Product 105174 was added to the cart.

Part No. 105179 FS D40 22 16 10 8500 KSV AL

GTIN 4013364151284, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse

Predecessor

Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 8500 mm Al
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 5,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 152 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 8500 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 5500 mm
Indspændingsafstand: 3000 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Al
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
artikelnr.: 105179
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 8500 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 5500 mm
Indspændingsafstand (l3) 3000 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 5500 mm) 152 km/t
Materiale (indfangerstang) Al
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105179 was added to Notepad.

Product 105179 was added to the cart.


Rustfri

10 Products

Part No. 105190 FS D40 16 10 4000 KSV V2A

GTIN 4013364152045, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 4000 mm NIRO
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 3,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 191 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 4000 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 3500 mm
Indspændingsafstand: 500 mm
Antal fastgørelser: 2
Materiale (indfangerstang): Rustfrit
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 4000 KSV V2A
artikelnr.: 105190
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 4000 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 3500 mm
Indspændingsafstand (l3) 500 mm
Antal fastgørelser 2
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 3500 mm) 191 km/t
Materiale (indfangerstang) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105190 was added to Notepad.

Product 105190 was added to the cart.

Part No. 105195 FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A

GTIN 4013364152090, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 4500 mm NIRO
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 4,0 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 192 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 4500 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 4000 mm
Indspændingsafstand: 500 mm
Antal fastgørelser: 2
Materiale (indfangerstang): Rustfrit
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
artikelnr.: 105195
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 4500 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 4000 mm
Indspændingsafstand (l3) 500 mm
Antal fastgørelser 2
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 4000 mm) 192 km/t
Materiale (indfangerstang) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105195 was added to Notepad.

Product 105195 was added to the cart.

Part No. 105191 FS D40 16 10 5000 KSV V2A

GTIN 4013364152052, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 5000 mm NIRO
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 4,0 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 191 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 5000 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 4000 mm
Indspændingsafstand: 1000 mm
Antal fastgørelser: 2
Materiale (indfangerstang): Rustfrit
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 5000 KSV V2A
artikelnr.: 105191
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 5000 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 4000 mm
Indspændingsafstand (l3) 1000 mm
Antal fastgørelser 2
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 4000 mm) 191 km/t
Materiale (indfangerstang) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105191 was added to Notepad.

Product 105191 was added to the cart.

Part No. 105196 FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A

GTIN 4013364152106, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.30 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 5500 mm NIRO
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 4,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 192 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 5500 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 4500 mm
Indspændingsafstand: 1000 mm
Antal fastgørelser: 2
Materiale (indfangerstang): Rustfrit
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
artikelnr.: 105196
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 5500 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 4500 mm
Indspændingsafstand (l3) 1000 mm
Antal fastgørelser 2
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 4500 mm) 192 km/t
Materiale (indfangerstang) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105196 was added to Notepad.

Product 105196 was added to the cart.

Part No. 105192 FS D40 16 10 6000 KSV V2A

GTIN 4013364152069, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 6000 mm NIRO
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 4,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 192 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 6000 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 4500 mm
Indspændingsafstand: 1500 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Rustfrit
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 6000 KSV V2A
artikelnr.: 105192
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 6000 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 4500 mm
Indspændingsafstand (l3) 1500 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 4500 mm) 192 km/t
Materiale (indfangerstang) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105192 was added to Notepad.

Product 105192 was added to the cart.

Part No. 105197 FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A

GTIN 4013364152113, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.80 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 6500 mm NIRO
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 190 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 6500 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 5000 mm
Indspændingsafstand: 1500 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Rustfrit
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
artikelnr.: 105197
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 6500 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 5000 mm
Indspændingsafstand (l3) 1500 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 5000 mm) 190 km/t
Materiale (indfangerstang) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105197 was added to Notepad.

Product 105197 was added to the cart.

Part No. 105193 FS D40 16 10 7000 KSV V2A

GTIN 4013364152076, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 7000 mm NIRO
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 5,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 149 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 7000 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 5500 mm
Indspændingsafstand: 1500 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Rustfrit
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 7000 KSV V2A
artikelnr.: 105193
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 7000 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 5500 mm
Indspændingsafstand (l3) 1500 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 5500 mm) 149 km/t
Materiale (indfangerstang) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105193 was added to Notepad.

Product 105193 was added to the cart.

Part No. 105198 FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A

GTIN 4013364152120, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 7500 mm NIRO
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 5,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 159 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 7500 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 5500 mm
Indspændingsafstand: 2000 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Rustfrit
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
artikelnr.: 105198
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 7500 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 5500 mm
Indspændingsafstand (l3) 2000 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 5500 mm) 159 km/t
Materiale (indfangerstang) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105198 was added to Notepad.

Product 105198 was added to the cart.

Part No. 105194 FS D40 16 10 8000 KSV V2A

GTIN 4013364152083, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 22.40 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 8000 mm NIRO
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 5,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 149 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 8000 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 5500 mm
Indspændingsafstand: 2500 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Rustfrit
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 16 10 8000 KSV V2A
artikelnr.: 105194
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 8000 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 5500 mm
Indspændingsafstand (l3) 2500 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 5500 mm) 149 km/t
Materiale (indfangerstang) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105194 was added to Notepad.

Product 105194 was added to the cart.

Part No. 105199 FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A

GTIN 4013364152137, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 23.60 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Indfangerstang Ø40, samlet længde 9000 mm NIRO
Indfangerstænger Ø40 til maks. frilængder med indfangerstang
op til 5,5 m ved fastgørelse f.eks. på mure eller
andre konstruktioner.
Indfangerstængerne er iht.
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensionerede til en
en vindstyrke på maks. 155 km/t.
Til fastgørelse f.eks. på en væg med
varenr. 105 140 og på rør med varenr. 105 354
inkl. tilslutningsklemme
Samlet længde: 8500 mm
Max. frilængde med indfangerstang: 5500 mm
Indspændingsafstand: 3000 mm
Antal fastgørelser: 3
Materiale (indfangerstang): Rustfrit
Standard: DIN EN 62561-(1+2)

fabrikat: DEHN
Type: FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
artikelnr.: 105199
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Samlet længde (l1) 8500 mm
Max. frilængde med indfangerstang (l2) 5500 mm
Indspændingsafstand (l3) 3000 mm
Antal fastgørelser 3
Max. vindstyrke (Vægmontering med frilængde 5500 mm) 155 km/t
Materiale (indfangerstang) Rustfrit
Standard DIN EN 62561-(1+2)

Product 105199 was added to Notepad.

Product 105199 was added to the cart.


back to top