Your dashboard services.
Register to access all tools.

Indfanger til tegl og rygningssten

Til beskyttelse af f.eks. solvarmemoduler, solcelleanlæg eller andre udbygninger på skråt tag.
Indfangeren monteres vha. klemmeteknik. De trinvist justerbare elementer kan tilpasses rygningsstenene.

1 Product

Part No. 123109 FS 10 1000 FG AL V2A

GTIN 4013364107366, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 339.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale (indfangerstang): Al
Længde: 1000 mm
Spændevidde: 120-240 mm
Standard: EN 62561-2

fabrikat: DEHN
Type: FS 10 1000 FG AL V2A
artikelnr.: 123109
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Materiale (indfangerstang) Al
Længde 1000 mm
Spændevidde 120-240 mm
Standard EN 62561-2

Product 123109 was added to Notepad.

Product 123109 was added to the cart.


back to top