Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNrecord Alert

  • Kommunikationsmodul Modbus TCP/RTU
  • Integration af Red/Line- og Yellow/Line-afledere i et overvågningssystem
  • Kan overvåge op til 4 overspændingsafledere med fjernmeldekontakt og op til 150 BLITZDUCTOR XT-afledere (RS 485)
  • Anvendelse af fjernmeldekontakter sørger for yderligere funktionsmoduler i overvågningen

Details

Konfiguration af det komplette DEHNrecord Alert-system med Red/Line- og Yellow/Line-afledere.
lorem ipsum


DRC AL MODBUS

Kompakt DIN-skinneapparat til overførsel af aflederinformation som funktionsstatus, afleders artikelnummer og erstatningsmoduls artikelnummer via Modbus RTU/TCP.

1 Product

Part No. 910694 DRC AL MODBUS

GTIN 4013364350212, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 123.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information



fabrikat: DEHN
Type: DRC AL MODBUS
artikelnr.: 910694
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Indgangsspændingsområde DC (UIN ) 11-28 V
Max. forbrug 600 mW
Indgange 4 universelt anvendelige FM-kontakter og op til 150 BLITZDUCTOR XT over DRC MCM AL XT (910 698)
Kommunikation Modbus RTU/TCP

Product 910694 was added to Notepad.

Product 910694 was added to the cart.


DRC MCM AL XT

DIN-skinneapparat med integreret LifeCheck-sensor til tilstandsovervågning af op til 10 BLITZDUCTOR XT / XTU med LifeCheck. Overførsel af BXT-information som status, busadresser og artikelnumre til kommunikationsenheden DEHNrecord Alert.

1 Product

Part No. 910698 DRC MCM AL XT

GTIN 4013364337053, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 67.05 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

DIN-skinnemonteret udstyr med LifeCheck-sensor DRC MCM XT
DIN-skinnemonteret udstyr med integreret
RFID-LifeCheck-sensor til
tilstandsorienteret overvågning
af maks. 10 BXT med LifeCheck.
Optisk afleder-tilstandsmelding
kombineret med FM-signalisering,
med åbner eller lukker.
Den BXT, der skal overvåges, kan
forprogrammeres DRC MCM i forbindelse med en
pc og en almindelig RS 485-adapter
eller med DRC LC M3
.

fabrikat: DEHN
Type: DRC MCM AL XT
artikelnr.: 910698
eller tilsvarende

Certificates

 

Technical data

Indgangsspændingsområde DC (UIN ) 18-48 V
Max. mærkestrømsforbrug (IIN ) 100 mA
RFID-transmissionsfrekvens 125 kHz
Fysisk snitflade RS485
Levering inkluderer Basisdel, overvågningsmodul, kort guide og anmærkningssystem

Product 910698 was added to Notepad.

Product 910698 was added to the cart.


back to top