Základní sada
Základní sada šroubovacího hloubkového zemniče
Použití 1× na každé vrtání, sestává z:
1× připojovací kus, délka 320 mm (obj. č. 621 092)
2× šroubovací hloubkový zemnič, délka 500 mm (obj. č. 621 050)
1× patka s přírubovou deskou Ø 80 mm (obj. č. 621 091)
1× kroužková matice M16 (obj. č. 621 097)
1× smršťovací bužírka, délka 140 mm (obj. č. 621 096)
1 Product
Part No. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
GTIN 4013364501133, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál zemniče | FeZn |
Délka tyče (l1) | 500 mm |
Průměr zemniče | 20 mm |
Part No. 621050 TE 20 500 M16 STTZN
GTIN 4013364498976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Délka tyče (l1) | 500 mm |
Průměr zemniče | 20 mm |
Závit | M16 |
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Norma | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN
GTIN 4013364499065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.66 kg, PU: 6.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Délka tyče (l1) | 1500 mm |
Průměr zemniče | 20 mm |
Závit | M16 |
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Norma | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN
GTIN 4013364499089, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.66 kg, PU: 3.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Délka tyče (l1) | 3000 mm |
Průměr zemniče | 20 mm |
Závit | M16 |
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Norma | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
GTIN 4013364498945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 343.29 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Délka tyče (l1) | 100 mm |
Průměr zemniče | 20 mm |
Průměr desky Ø | 80 mm |
Závit | M16 |
Part No. 621094 AK TE 20 STGALZN
GTIN 4013364500082, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 186.22 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál svorky | ocel/gal Zn |
Průměr zemniče | 20 mm |
Šrouby | 6 × M6 × 10 mm lTX30 (4× 2,5 mm2 – max. 16 mm2) [2× zemnič / 4× připojení] |
Materiál šroubů / pérové podložky | nerez |
Max. zatížení kontinuálním proudem Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Part No. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN
GTIN 4013364501140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn / nerez |
Délka tyče (l1) | 320 mm |
Průměr zemniče | 20 mm |
Závit | M16 |
Připojení | 4 × M6 × 10 mm lTX30 (4× 2,5 mm2 – max. 16 mm2) nebo 1× M8 × 20 mm ivel. 13 (Ø 6–10 mm) |
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (0,2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm2, vícežilový) |
Max. zatížení kontinuálním proudem Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Norma | DIN EN 62561-1 |
Part No. 621095 HG TE 20 STTZN
GTIN 4013364499959, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.35 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn |
Rozměry (d × š × h) | 400 × 78 × 12 mm |
Pokyn pro používání | pro šroubovací hloubkový zemnič s Ø 20 mm |
Maximální statické zatížení způsobené zemničem | 99 m (cca 250 kg) |
Part No. 621097 RM M16 STTZN
GTIN 4013364502741, Customs tariff No. (EU): 73181699, Gross weight: 236.21 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | FeZn (C15E) |
Vnější průměr | 63 mm |
Vnitřní průměr | 35 mm |
Výška | 62 mm |
Vnitřní závit | M16 |
Axiální únosnost (F max.) | 700 kg |
Norma | DIN 582 |
Part No. 621093 VM EASY 5 TE M16
GTIN 4013364502383, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 612.17 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Vlastnosti | Oblast spoje je kompletně utěsněna gelem. Je opět dostupný a okamžitě připravený k použití. Ohnivzdorná, UV záření odolná a nárazuvzdorná, tvarovaná plastová konstrukce. Rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž. |
Použití | Zem / voda (podle zkušební normy) / vnitřní prostor (umístění v budovách a na kabelových nosných systémech) / volné prostranství |
Napěťové úrovně | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
Vnější rozměry (d × š × v) | 240 × 75 × 44 mm |
Vnitřní rozměry (d × š × v) | cca 130 × 45 × 34 mm |
Průměr kabelu | 19–28 mm |
Druh ochrany | IP 68 |
Instalační teplota | −20 až 90 °C |
Norma | Typově testovaný podle EN 50393 |
Part No. 621096 WSS KL D40 L140
GTIN 4013364502734, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | tenkostěnný, zesíťovaný polyolefin opatřený vrstvou lepidla |
Délka (l) | 140 mm |
Vnitřní průměr (d) | 40 mm |
Barva | černý |
Míra smrštění | 3:1 (40/13) |
Trvalá provozní teplota (vnější plášť) | −55 °C ... +110 °C |
Teplota smrštění | 95 °C |