Držáky vedení pro vodiče HVI power v prostředí Ex
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/58361439/HDVORSCHAU/Fangeinrichtung_013_16-9.jpg)
Vodič HVI power je vhodný pro instalaci do prostředí s nebezpečím výbuchu, Ex zóna 1 (plyny, výpary, mlha) nebo Ex zóna 21 (prach).
Zvláštní montážní podmínky zajistí, že při průchodu bleskového proudu vodičem HVI power z jeho pláště nepřeskočí elektrické jiskry na blízké kovové součásti.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/58361441/HDVORSCHAU/819137_160_Herst_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/58361440/HDVORSCHAU/HVI-Leitung_1_T%C3%9CV_2015.jpg)
Part No. 275450 LH ZS 27 EX W85 BP V2A
GTIN 4013364244436, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 179.40 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průměr vodiče | 27 mm |
Odstup od stěny | 85 mm |
Otvory pro upevnění | [4x] Ø 5,1/[2x] 7 x 10 mm |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275451 LH ZS 27 EX W240 BP V2A
GTIN 4013364244498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 291.40 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průměr vodiče | 27 mm |
Odstup od stěny | 240 mm |
Otvory pro upevnění | [4x] Ø 5,1/[2x] 7 x 10 mm |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275498 VS EX 500 V2A
GTIN 4013364146945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 320.00 g, PU: 10.00 ks
PredecessorTechnical data
Otvory pro upevnění | [4x] Ø 5,5/[2x] 7 x 10 mm |
Part No. 275454 LH ZS 27 EX P85 SBB V2A
GTIN 4013364244504, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 188.50 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průměr vodiče | 27 mm |
Odstup od stěny | 85 mm |
Rozsah potrubí | 50 - 300 mm |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275455 LH ZS 27 EX P240 SBB V2A
GTIN 4013364244535, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 296.30 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Průměr vodiče | 27 mm |
Odstup od stěny | 240 mm |
Rozsah potrubí | 50 - 300 mm |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |