GTIN 4013364470644, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 56.10 g, PU: 1.00 ks
Additional information
Technical data
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 3 kA |
Zasunutí do | základní díl BCO |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 3 kA |
Rozsah provozních teplot (TU ) | -40 °C ... +80 °C |
Krytí (zasunutý modul) | IP 20 |
Zasunutí do | základní díl BCO |
Materiál těla přístroje | polyamid PA 6.6 |
Barva (modulu) | šedá ● |