DEHNguard SE H ... FM

  • Svodič přepětí s univerzálním využitím, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
  • Energeticky zkoordinovaný v rámci skupiny produktů Red/Line
  • Schopnost svádět vysoké impulzní proudy
  • Vysoká bezpečnost svodiče je zajištěna obvodem "Thermo-Dynamic-Control"
  • Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu

DEHNguard SE H 1000 FM

Jednopólový, dělený svodič přepětí, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu; s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

1 Product

Part No. 952938 DG SE H 1000 FM

GTIN 4013364264014, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard SE H 1000 FM
1-pólový, modulární, zásuvný svodič přepětí
s kontaktem dálkové signalizace, šířka 1,5 TE
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 1000 V ac
ochranná úroveň: <= 4,5 kV
jmenovitý impulzní proud: 20 kA
zkratová pevnost: 25 kAeff
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE H 1000 FM
Obj. č.: 952938
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC (UC ) 1000 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 20 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 4,5 kV
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 100 A gG
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač

Product 952938 was added to Notepad.

Product 952938 was added to the cart.


DEHNguard SE H 1000 VA FM

Jednopólový, dělený svodič přepětí, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu; s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace. Sériové zapojení varistoru a plynové bleskojistky.

1 Product

Part No. 952940 DG SE H 1000 VA FM

GTIN 4013364308329, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Svodič přepětí DEHNguard SE H 1000 VA FM
1-pólový, modulární, zásuvný svodič přepětí
s kontaktem dálkové signalizace, šířka 1,5 TE
svodič typ 2 podle ČSN EN 61643-11
nejvyšší provozní napětí: 1000 V ac
ochranná úroveň: <= 5 kV
jmenovitý impulzní proud: 15 kA
zkratová pevnost: 25 kAeff
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line

Výrobek: DEHN
Typ: DG SE H 1000 VA FM
Obj. č.: 952940
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II
Maximální provozní napětí AC (UC ) 1000 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 15 kA
Max. impulzní proud (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 5 kV
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 100 A gG
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená
Certifikace UL
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač
Doplňující údaje: ---------------------------------------
- Zapalovací napětí plynové bleskojistky (Uagmin ) 2200 V

Product 952940 was added to Notepad.

Product 952940 was added to the cart.