Ekvipotenciální přípojnice s řadovými svorkami Mini

Přípojnice pro ochranné a funkční vyrovnání potenciálů podle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 pro malá zařízení.Provedení:
  • Zkoušeno podle DIN VDE 0609
  • Řadové svorky z galvanicky zinkované oceli

Bez krytu.

Připojení pro:
6 vodičů 2,5 - 25 mm2 (jedno/vícežilové).

1 Product

Part No. 563105 PAS 6RK OH

GTIN 4013364027831, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 218.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information


Připojení (drát/slaněný vodič): 6x 2,5 - 25 mm2
Materiál kontaktů: pocínovaná mosaz
Průřez: 100 mm2
Držáky přípojnice: umělá hmota
Upevňovací otvory: [4x] 6 x 12 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: PAS 6RK OH
Obj. č.: 563105
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál kontaktů pocínovaná mosaz
Průřez 100 mm2
Držáky přípojnice umělá hmota
Upevňovací otvory [4x] 6 x 12 mm
Norma ČSN EN 62561-1

Product 563105 was added to Notepad.

Product 563105 was added to the cart.


back to top