Distanční držáky

Pro uložení uzemňovacího vedení ve výkopech základů.
S pojistným jazýčkem proti vypadnutí vodiče.

Zalomené provedení se zesílením

1 Product

Part No. 290001 AH FE RF V G

GTIN 4013364027909, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 331.94 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information


Materiál: FeZn
Rozsah příchytky pro pásek: 40 mm
Rozsah příchytky pro drát Ø: 8 - 10 mm
Délka: 300 mm

Výrobek: DEHN
Typ: AH FE RF V G
Obj. č.: 290001
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah příchytky pro pásek 40 mm
Rozsah příchytky pro drát Ø 8 - 10 mm
Délka 300 mm

Product 290001 was added to Notepad.

Product 290001 was added to the cart.


Rovné provedení

1 Product

Part No. 290002 AH FE RF

GTIN 4013364027893, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 91.92 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information


Materiál: FeZn
Rozsah příchytky pro pásek: 40 mm
Rozsah příchytky pro drát Ø: 8 - 10 mm
Délka: 280 mm

Výrobek: DEHN
Typ: AH FE RF
Obj. č.: 290002
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah příchytky pro pásek 40 mm
Rozsah příchytky pro drát Ø 8 - 10 mm
Délka 280 mm

Product 290002 was added to Notepad.

Product 290002 was added to the cart.


back to top