Příchytky

Např. pro připojení vedení ke konstrukcím a okapovým svodům.
Příchytky se čtyřhranným otvorem 11 mm a vratovým šroubem.

3 Products

Part No. 390150 KB 6.10 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364032187, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 53.90 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Příchytka, FeZn
Příchytky např. pro připojení konstrukcí nebo okapových svodů,
se čtyřhranným otvorem 11 mm a šroubem s vratovou hlavou
Materiál příchytky: FeZn
Průměr vodiče: 6 - 10 mm
Tloušťka materiálu: 2,5 mm
Šroub: M10 x 35 mm
Materiál šroubu/matice: FeZn
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KB 6.10 FRM10X35 STTZN
Obj. č.: 390150
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál příchytky FeZn
Průměr vodiče 6 - 10 mm
Šroub e M10 x 35 mm
Materiál šroubu/matice FeZn
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 390150 was added to Notepad.

Product 390150 was added to the cart.

Part No. 390157 KB 6.10 FRM10X35 CU

GTIN 4013364032194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 54.20 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Příchytka, Cu
Příchytky např. pro připojení konstrukcí nebo okapových svodů,
se čtyřhranným otvorem 11 mm a šroubem s vratovou hlavou
Materiál příchytky: Cu
Průměr vodiče: 6 - 10 mm
Rozsah svorky (vícežilový/lano): 35-120 mm2
Tloušťka materiálu: 2,5 mm
Šroub: M10 x 35 mm
Materiál šroubu/matice: nerez
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KB 6.10 FRM10X35 CU
Obj. č.: 390157
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál příchytky Cu
Průměr vodiče 6 - 10 mm
Rozsah svorky (vícežilový/lano) 35-120 mm2
Šroub e M10 x 35 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 390157 was added to Notepad.

Product 390157 was added to the cart.

Part No. 390159 KB 6.10 FRM10X35 V2A

GTIN 4013364032200, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Příchytka, nerez
Příchytky např. pro připojení konstrukcí nebo okapových svodů,
se čtyřhranným otvorem 11 mm a šroubem s vratovou hlavou
Materiál příchytky: nerez
Průměr vodiče: 6 - 10 mm
Tloušťka materiálu: 2,5 mm
Šroub: M10 x 35 mm
Materiál šroubu/matice: nerez
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KB 6.10 FRM10X35 V2A
Obj. č.: 390159
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál příchytky nerez
Průměr vodiče 6 - 10 mm
Šroub e M10 x 35 mm
Materiál šroubu/matice nerez
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 390159 was added to Notepad.

Product 390159 was added to the cart.