Part No. 920308 BXT M4 E
GTIN 4013364109209, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 10 kA |
Zasunutí do | základní díl |
Testovací/rozpojovací modul
Zasunutý testovací/rozpojovací modul přeruší okruhy vedení, připojených k základnímu dílu pro svodiče BLITZDUCTOR SP / XT / XTU a vyvede je do zkušebních zdířek, umístěných na čelní stěně modulu. Díky tomu je možno provést měření obvodů bez nutnosti odpojovat vedení od základního dílu.
1 Product
Part No. 920309 BXT M4 T
GTIN 4013364109193, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 24.60 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 1,0 A |
Vnitřní odpor | 0,1 ohm |
Zasunutí do | základní díl |
Zkušební zdířky | pozlacené, 1 mm |
Příslušenství | 2 měřicí kabely 1 m, ochranný sáček |
Part No. 920398 BS BA1 BA15 BXT
GTIN 4013364126572, Customs tariff No. (EU): 39199080, Gross weight: 5.60 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Rozměry (š x v) | 13 x 7 mm |
EMC - pružinové svorky
Dvě pružinové svorky jsou určeny k trvalému, nízkoimpedančnímu uzemnění stínění vedení, připojených k nechráněné a chráněné straně svodičů BLITZDUCTOR SP / XT / XTU. Součástí příslušenství jsou izolační a kabelové pásky a izolační krytka, usnadňující nepřímé uzemnění stínění připojeného vedení (pouze BXT). Použití u typů BXT(U) ML2 ...S .../BSP M2 ... (pouze přímé uzemnění).
1 Product
Part No. 920395 SAK BXT LR
GTIN 4013364118157, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 12.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
PredecessorTechnical data
D1 bleskový proud (10/350 µs) | 5 kA |
Zasunutí do | připojovacích svorek BXT BAS/BSP BAS 4 |
Příslušenství | kabelové pásky, izolační krytky a pásky |
Oddělovací přepážka
Při použití zařízení přepěťové ochrany BLITZDUCTOR XT Ex (i) v jiskrově bezpečných elektrických obvodech je třeba zohlednit zvláštní požadavky instalace.
Podle normy EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7) je třeba mezi jiskrově bezpečnými a obyčejnými elektrickými obvody (týká se spojovacích součástek, např. připojovacích svorek) dodržet minimální vzdálenost ≥ 50 mm!
Při použití oddělovací přepážky Ex i TW DRC MCM EX je tento požadavek dodržen i v případě, že přístroje jsou těsně vedle sebe.
Obzvlášť vhodné jsou pro použití ve spojení s přístrojem DRC MCM XT pro sledování stavu modulů BXT. (1 balení = 2 kusy)
1 Product
Part No. 910697 TW DRC MCM EX
GTIN 4013364123717, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 31.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Montáž na | 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715 |