Rozvodnice a svorka pro ochranný vodič

  • Příslušenství v osvědčené kvalitě
  • Instalace svodičů na montážní lištu

Hliníková rozvodnice

Rozvodnice je přizpůsobena k instalaci přístrojů na montážní lištu. 2 mosazné průchodky M20.

1 Product

Part No. 906055 ALGA 5

GTIN 4013364071513, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: ALGA 5
Obj. č.: 906055
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Krytí IP 65
Montáž na stěnu
Rozměry (b x h x t) 100 x 200 x 81 mm
Materiál těla přístroje Al

Product 906055 was added to Notepad.

Product 906055 was added to the cart.


Hliníková rozvodnice pro svodiče v provedení Ex (i)

4 plombovatelné plastové průchodky M20 x 1,5 včetně membrány na vyrovnání přetlaku.

1 Product

Part No. 906058 ALGA 5 X

GTIN 4013364091658, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 899.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: ALGA 5 X
Obj. č.: 906058
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Krytí IP 65
Montáž na stěnu
Rozměry (b x h x t) 160 x 100 x 85 mm
Materiál těla přístroje Al

Product 906058 was added to Notepad.

Product 906058 was added to the cart.


Svorka pro ochranný vodič

Je určena pro uzemnění nosných lišt.

1 Product

Part No. 910099 SLK 16

GTIN 4013364037298, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 37.80 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: SLK 16
Obj. č.: 910099
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Průřez jemně slaněných připojovacích vodičů 6 - 16 mm2
Průřez jednožilových připojovacích vodičů 6 - 25 mm2
Montáž na 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje polyamid 6.6

Product 910099 was added to Notepad.

Product 910099 was added to the cart.