Your dashboard services.
Register to access all tools.

Připojení stínění k montážní liště

  • Zkouška bleskovým proudem až 5 kA (10/350 µs)
  • Provedení z nerezavějící oceli
  • Trvalé propojení stínění prostřednictvím pružinových svorek

Svorky pro připojení stínění

Svorky pro připojení stínění slouží k uzemnění stínění kabelů přes sběrnou lištu (18 x 3). Jsou určeny pro vyrovnání potenciálů při působení blesku. Svorky je možno instalovat i dodatečně bez přerušení stínění vodičů - montáž bez použití nářadí.

2 Products

Part No. 919010 SAK 6.5 SN MS

GTIN 4013364071612, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 13.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: SAK 6.5 SN MS
Obj. č.: 919010
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) 5 kA
Rozsah drát 1,5 - 6,5 mm
Materiál poniklovaná mosaz
Montáž na SN 18X3 CU 1000
Rozměry (š x d x v) 10 x 25 x 40 mm

Product 919010 was added to Notepad.

Product 919010 was added to the cart.

Part No. 919011 SAK 11 SN MS

GTIN 4013364071605, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 27.70 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: SAK 11 SN MS
Obj. č.: 919011
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) 5 kA
Rozsah drát 5 - 11 mm
Materiál poniklovaná mosaz
Montáž na SN 18X3 CU 1000
Rozměry (š x d x v) 17 x 25 x 47 mm

Product 919011 was added to Notepad.

Product 919011 was added to the cart.


Sběrná lišta

Sběrná lišta pro uchycení svorek pro připojení stínění. Lišta je přizpůsobena k montáži do držáků SH.

1 Product

Part No. 919016 SN 18X3 CU 1000

GTIN 4013364071551, Customs tariff No. (EU): 74072900, Gross weight: 479.19 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: SN 18X3 CU 1000
Obj. č.: 919016
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál pocínovaná měď
Montáž na držák na lištu
Rozměry (š x d x v) 18 x 1000 x 3 mm

Product 919016 was added to Notepad.

Product 919016 was added to the cart.


Jednostranný držák sběrné lišty

Držák sběrné lišty pro přímé uchycení na lištu TS 35. Slouží k nízkoimpedančnímu propojení stínění s montážní lištou přes sběrnou lištu.

1 Product

Part No. 919012 SH1 18X3 ST

GTIN 4013364071599, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 39.90 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information


Provedení: jednostranné

Výrobek: DEHN
Typ: SH1 18X3 ST
Obj. č.: 919012
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Provedení jednostranné
Materiál pocínovaná ocel
Montáž na 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715

Product 919012 was added to Notepad.

Product 919012 was added to the cart.


Izolovaný držák sběrnice

Držák sběrnice zajistí izolované uchycení buď na instalační lištu TS 35 nebo přímo na stěnu prostřednictvím šroubů.

1 Product

Part No. 919014 SH 18X3 K

GTIN 4013364071575, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.30 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: SH 18X3 K
Obj. č.: 919014
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál umělá hmota
Barva černá
Montáž na lištu nebo montážní desku

Product 919014 was added to Notepad.

Product 919014 was added to the cart.


Připojovací svorka

Svorka je přizpůsobena k montáži na sběrnou lištu pro nepřímé uzemnění stínění kabelu.

1 Product

Part No. 919015 AK 35 SN 18X3 GG

GTIN 4013364071568, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 15.40 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: AK 35 SN 18X3 GG
Obj. č.: 919015
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Průřez připojovacích vodičů 35 mm2
Montáž na sběrnice

Product 919015 was added to Notepad.

Product 919015 was added to the cart.


back to top