DEHNbox
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55039378/HDVORSCHAU/922220a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55039378/HDVORSCHAU/922220a1_16-9.jpg)
- Schopnost svádět bleskové proudy až 10 kA (10/350 μs)
- Nízká ochranná úroveň, je vhodný i pro ochranu koncových zařízení
- Instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0A – 2 a vyšších
- Je určen pro montáž na stěnu
- Použití pružinových svorek umožňuje rychlou a jednoduchou instalaci
- Snadné dovybavení stávajících připojení svodičem přepětí
- Signalizace stavu pro snadnou údržbu
- Možnost připojení přes RJ45 pro Plug & Play
- Univerzální použití až do 1 Gbit
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55039380/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55039380/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55039381/HDVORSCHAU/922220a2_Detail_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55039381/HDVORSCHAU/922220a2_Detail_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55039379/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55039379/HDVORSCHAU/922220a3_Detail_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55039382/HDVORSCHAU/922220a4_Detail_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55039382/HDVORSCHAU/922220a4_Detail_4.jpg)
Similar topics
DBX TC B 180
Prostorově úsporný kompaktní svodič přepětí umístěný v plastové skříňce, s připojením push-in a ukazatelem stavu. Svodič přepětí chrání jeden pár vedení bezpotenciálových symetrických rozhraní, zejména telekomunikační rozhraní VVDSL a G.fast (do 1 Gbit/s). Možnost přímého/nepřímého uzemnění stínění. Na výstup lze volitelně připojit jeden pár vedení nebo jedno Patch-vedení se zástrčkou RJ45.
Testy Deutsche Telekom Technik GmbH potvrzují kompatibilitu s Vectoring-VDSL (VVDSL), Super-Vectoring-VDSL (SVVDSL) a G.Fast.
1 Product
Part No. 922220 DBX TC B 180
GTIN 4013364433953, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 93.63 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | L |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
Jmenovitý proud při 40 °C (IL ) | 1 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 7,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (100 ohmů) (fG ) | 425 MHz |
DBX U4 KT BD S 0-180
Kompaktní kombinovaný svodič přepětí s technologií actiVsense umístěný v plastové skříňce určené pro montáž na stěnu. Chrání 2 páry žil se stejným nebo rozdílným signálovým napětím symetrických rozhraní s galvanickým oddělením. Volitelně je možné přímé nebo nepřímé uzemnění stínění.
1 Product
Part No. 922400 DBX U4 KT BD S 0-180
GTIN 4013364137349, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 251.70 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
Přípustné napětí superponovaného signálu (USignal ) | ≤ +/- 5 V |
Mezní frekvence žíla-žíla (USignal, symetrická 100 ohmů) (fG ) | 50 MHz |
Jmenovitý proud (odpovídá max. zkratovému proudu) (IL ) | 100 mA |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 10 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Sériová impedance/žíla | ≤ 9 ohmů; typicky 7,9 ohm |
Rozměry (d x š x v) | 93 x 93 x 55 mm |