Přístroje pro kontrolu svodičů
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661212/HDVORSCHAU/910511a4_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661212/HDVORSCHAU/910511a4_16-9.jpg)
- Pro rutinní zkoušky přepěťových ochran
- Kompaktní rozměry
- Vhodný pro síťový a bateriový provoz
- Indikátor vybité baterie
- Měřicí kabely jsou součástí dodávky
- Zkušební adaptér, odolný proti nárazům, pro modulární svodiče řady XT / XTU / SP je k dispozici jako příslušenství
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661215/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661215/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661213/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661213/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661216/HDVORSCHAU/910511a4_Web4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661216/HDVORSCHAU/910511a4_Web4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661214/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661214/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
Part No. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Jmenovité napětí DC (UN ) | 8 - 12 V DC |
Parametr měření: zkušební napětí | max. 1200 V DC |
Zobrazení naměřených hodnot | alfanumerické, osmimístný LCD displej |
Příslušenství (součást dodávky) | 2 zkušební kabely délky 1 m, 2 bezpečnostní zkušební svěrky, externí napájecí zdroj 230 V AC, brašna |
Rozměry brašny | 300 x 110 x 110 mm |