Condition Monitoring-System RFID-LifeCheck
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56163272/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56163272/HDVORSCHAU/920349a3_16-9.jpg)
- Optický ukazatel signalizuje poruchy nebo přetížení svodičů
- Malé rozměry a minimální prodrátování
- Možnost kontroly až 10 svodičů (40 žil)
- Kontakt dálkové signalizace
- Dálková signalizace je k dispozici i prostřednictvím rozhraní RS 485 a příslušného software (pro modul DRC MCM XT)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56163276/HDVORSCHAU/910695_Status_Display_E_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56163276/HDVORSCHAU/910695_Status_Display_E_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56163274/HDVORSCHAU/910695_Detail2.jpg)
DRC MCM XT: rozepínací (21/22), spínací (13/14)
DRC SCM XT: rozepínací (21/22)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56163274/HDVORSCHAU/910695_Detail2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56163275/HDVORSCHAU/910695_Detail3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56163275/HDVORSCHAU/910695_Detail3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56163273/HDVORSCHAU/910695a13_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/56163273/HDVORSCHAU/910695a13_Kat.jpg)
DRC MCM XT
Přístroj pro instalaci na montážní lištu TS 35 monitoruje stav max. deseti svodičů BLITZDUCTOR XT/XTU s čipem RFID-LifeCheck. Optická signalizace stavu svodičů prostřednictvím tříbarevné LED diody kombinovaná s kontaktem dálkové signalizace (rozepínací nebo spínací kontakt). Prostřednictvím integrovaného rozhraní RS 485 může být dozorováno až 15 DRC MCM XT zapojených do jednoho systému se 150 svodiči BLITZDUCTOR XT/XTU.
Volitelně je možno systém provozovat prostřednictvím bezplatného software „Status Display und Service Console“. K provozu je vyžadován převodník RS 485/USB. Software umožňuje sledovat stav všech přiřazených svodičů.
Download: www.dehn.de
1 Product
Part No. 910695 DRC MCM XT
GTIN 4013364118959, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Rozsah vstupního napětí DC (UIN ) | 18 - 48 V |
Jmenovitý odběr proudu max. (IIN ) | 100 mA |
Přenosová frekvence RFID | 125 kHz |
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů | spínací (no) a rozepínací (nc) |
Příslušenství (součást dodávky) | základní díl, kontrolní modul, zkrácený návod k použití, označovací štítky |
Part No. 910696 DRC SCM XT
GTIN 4013364149359, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 161.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Rozsah vstupního napětí DC (UIN ) | 18 - 48 V |
Jmenovitý odběr proudu max. (IIN ) | 100 mA |
Přenosová frekvence RFID | 125 kHz |
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů | rozepínací |
Příslušenství (součást dodávky) | základní díl, kontrolní modul, zkrácený návod k použití, označovací štítky |