Your dashboard services.
Register to access all tools.

ITAK Ex (i)

  • Rozvodnice je kompletně vybavená a připravená pro připojení
  • Instalovaný svodič je zkoušen podle ATEX a FISCO
  • Určena pro ochranu meřicích obvodů Ex (i)

ITAK EXI BXT

Modul svodiče přepětí BXT ML 4 BD EX 24 a základní díl BXT BAS EX nainstalovaný v připojovací skříňce pro jiskrově bezpečné obvody. Sestava splňuje požadavky FISCO.

1 Product

Part No. 989408 ITAK EXI BXT 24

GTIN 4013364120396, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Předem připravená jednotka se svodičem přepětí ITAK EXI BXT 24,
informačně-technický rozváděč
s integrovaným svodičem peřěptí Typ 2/P1
pro ochranu jiskrově bezpečných měřicích okruhů,
pro dva páry vedení,
vhodná pro instalaci v Ex zónách 1 nebo 2.
Max. vstupní napětí podle ČSN EN 60079-11: 30 V
Max. vstupní proud podle ČSN EN 60079-11: 0,5 A
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový: 20 kA

Výrobek: DEHN
Typ: ITAK EXI BXT 24
Obj. č.: 989408
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Třída svodiče T
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) 33 V
Max. vstupní proud podle ČSN EN 60079-11 (Ii ) 0,5 A
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) 20 kA
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) 7,7 MHz
Krytí IP 65
Certifikace instalovaného svodiče BXT CSA, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL

Product 989408 was added to Notepad.

Product 989408 was added to the cart.


back to top