BXT BAS EX
BLITZDUCTOR XT – základní díl, je prostorově velmi úsporná čtyřpólová průchozí svorka pro jiskrově bezpečné obvody, určená k uchycení ochranného modulu, bez přerušení signálu při jeho vysunutí. Bezpečné uzemnění modulů svodičů přepětí je zajištěno prostřednictvím kovových kontaktů po nasazení základního dílu na instalační lištu TS 35. Základní díl není osazen žádnými ochrannými prvky a proto se kontrola a údržba ochranných systémů týká především ochranných modulů.
1 Product
Part No. 920301 BXT BAS EX
GTIN 4013364109186, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Montáž na | 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715 |
Průřez jednožilového připojovacího vodiče | 0,08 - 4 mm2 |
Průřez jemně slaněných připojovacích vodičů | 0,08 - 2,5 mm2 |
Utahovací moment (připojovací svorky) | 0,4 Nm |
Uzemnění přes | 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715 |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *) |
*) pouze ve spojení s příslušným ochranným modulem |