BLITZDUCTOR XT Ex (i) – moduly svodičů přepětí
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57809727/HDVORSCHAU/920381a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57809727/HDVORSCHAU/920381a2_16-9.jpg)
- Nejvyšší svodový výkon pro dvou-, tří- nebo čtyřpólová rozhraní
- Nízká ochranná úroveň, svodič je vhodný i pro ochranu koncových zařízení
- Obsáhlá certifikace: ATEX, IECEx, CSA Hazloc
- Svodič umožňuje jednoduchou a nenásilnou výměnu ochranného modulu
- Všechny ochranné součástky jsou integrovány v zásuvném modulu
- K dispozici jsou i svodiče s integrovanou monitorovací jednotkou RFID-LifeCheck pro nepřetržitou kontrolu
- Montáž s integrovaným uzemněním na instalační lištu TS 35
- Minimální rozměry, 2 páry vedení jsou v modulu o šířce 12 mm
- Pro zajištění spolehlivého provozu jsou svodiče testovány vibrací a otřesem
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57809730/HDVORSCHAU/920280+920301a3_Detail_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57809730/HDVORSCHAU/920280+920301a3_Detail_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57809731/HDVORSCHAU/989408_Detail_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57809731/HDVORSCHAU/989408_Detail_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57809729/HDVORSCHAU/920280+920301a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57809729/HDVORSCHAU/920280+920301a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57809728/HDVORSCHAU/920280+920301a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57809728/HDVORSCHAU/920280+920301a1_Kat.jpg)
BXT ML4 BD EX 24
Prostorově úsporný svodič přepětí s čipem RFID-LifeCheck chrání 2 páry jiskrově bezpečného měřicího okruhu a BUS – systému. Splňuje požadavky FISCO, ATEX. Izolační pevnost > 500 V žíla-zem.
LifeCheck zaznamenává tepelné nebo elektrické přetížení svodiče, po kterém je třeba svodič vyměnit. Kontrola je prováděna bezdotykově prostřednictvím přístrojů DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920381 BXT ML4 BD EX 24
GTIN 4013364109025, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.90 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | T |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 33 V |
Max. vstupní proud podle ČSN EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 4 kA |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 7,7 MHz |
Certifikace *) | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Detaily viz.: www.dehn.de |
BXT ML2 BD S EX 24
Prostorově úsporný svodič přepětí s čipem RFID-LifeCheck chrání 1 pár jiskrově bezpečného měřicího okruhu a BUS - systému. Možnost volby přímého nebo nepřímého připojení stínění. Izolační pevnost > 500 V žíla-zem.
LifeCheck zaznamenává tepelné nebo elektrické přetížení svodiče, po kterém je třeba svodič vyměnit. Kontrola je prováděna bezdotykově prostřednictvím přístrojů DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920280 BXT ML2 BD S EX 24
GTIN 4013364142138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | T |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 33 V |
Max. vstupní proud podle ČSN EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 4 kA |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 6 MHz |
Certifikace *) | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Detaily viz.: www.dehn.de |
BXT ML4 BC EX 24
Prostorově úsporný svodič přepětí s čipem RFID-LifeCheck chrání 4 samostatné žíly se společným vztažným potenciálem nebo nesymetrická rozhraní jiskrově bezpečných měřicích okruhů. Splňuje požadavky podle FISCO, ATEX. Izolační pevnost > 500 V žíla-zem.
LifeCheck zaznamenává tepelné nebo elektrické přetížení svodiče, po kterém je třeba svodič vyměnit. Kontrola je prováděna bezdotykově prostřednictvím přístrojů DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920384 BXT ML4 BC EX 24
GTIN 4013364109162, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | T |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 33 V |
Max. vstupní proud podle ČSN EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 4 kA |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 6,4 MHz |
Certifikace *) | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Detaily viz.: www.dehn.de |
BXT ML2 BD HF EX 6
Prostorově úsporný svodič přepětí s čipem RFID-LifeCheck chrání 1 pár jiskrově bezpečného měřicího okruhu a rozhraní RS485 Bus – systémů. Izolační pevnost > 500 V žíla-zem.
LifeCheck zaznamenává tepelné nebo elektrické přetížení svodiče, po kterém je třeba svodič vyměnit. Kontrola je prováděna bezdotykově prostřednictvím přístrojů DEHNrecord LC / SCM / MCM.
1 Product
Part No. 920538 BXT ML2 BD HF EX 6
GTIN 4013364125285, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.20 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | T |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 6 V |
Max. vstupní proud podle ČSN EN 60079-11 (Ii ) | 4,8 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 100 MHz |
Certifikace *) | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Detaily viz.: www.dehn.de |