DEHNprotector – kombinované adaptéry
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44884416/HDVORSCHAU/909320a0001_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44884416/HDVORSCHAU/909320a0001_16-9.jpg)
- Kombinovaný svodič přepětí pro ochranu koncových zařízení ze strany napájení s datové sítě
- Chrání TV a satelitní zažízení, telefonní zařízení, komponenty sítě Ethernet
- Optický ukazatel provoz/porucha
- Snadné dovybavení díky jednoduché instalaci
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44884420/HDVORSCHAU/909310a4_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44884420/HDVORSCHAU/909310a4_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44884418/HDVORSCHAU/909320_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44884418/HDVORSCHAU/909320_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44884419/HDVORSCHAU/909310a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44884419/HDVORSCHAU/909310a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44884417/HDVORSCHAU/909300_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44884417/HDVORSCHAU/909300_Kat.jpg)
Part No. 909300 DPRO 230 TV
GTIN 4013364117723, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 241.20 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Ochrana datové strany | |
Třída svodiče | B |
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 60 V |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) / žíla- stínění (In ) | 5 kA |
Vložený útlum 0 - 2400 MHz | ≤ 1,5 dB |
Připojení vstupu/výstupu | F konektor/F konektor |
Ochrana napájecí strany | |
SPD podle ČSN EN 61643-11/IEC 61643-11 | typ 3/třída III |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,35 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 16 A gG nebo B 16 A |
Part No. 909310 DPRO 230 NT
GTIN 4013364117747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 258.60 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Ochrana datové strany | |
Třída svodiče | Q |
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
D1 bleskový proud (10/350 µs) / žíla (Iimp ) | 1 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) / žíla (In ) | 2,5 kA |
Mezní frekvence (fG ) | 220 MHz |
Připojení vstupu/výstupu | zdířka RJ12/zdířka RJ12 |
Ochrana napájecí strany | |
SPD podle ČSN EN 61643-11/IEC 61643-11 | typ 3/třída III |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,35 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
DPRO 230 LAN100
Kombinovaná přepěťová ochrana chrání napájení a datový vstup komponentů LAN, zapojených do sítě Ethernet. Ze strany datové sítě jsou zapojeny všechny páry žil, přiřazených pinům pro sítě Ethernet.
Splňuje požadavky pro Channel Class D podle EN 50173 pro sítě 1000 Base-T (Gigabit Ethernet).
Adaptér je vybaven optickou signalizací provoz/porucha, zásuvka je opatřena dětskou pojistkou.
1 Product
Part No. 909321 DPRO 230 LAN100
GTIN 4013364126152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 271.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Ochrana datové strany | |
Třída svodiče | Q |
Maximální provozní napětí DC (UC ) | 3,3 V |
D1 bleskový proud (10/350 µs) / žíla (Iimp ) | 0,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Mezní frekvence (fG ) | 180 MHz |
Připojení vstupu/výstupu | stíněná zdířka RJ45/stíněná zdířka RJ45 |
Ochrana napájecí strany | |
SPD podle ČSN EN 61643-11/IEC 61643-11 | typ 3/třída III |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň [L-N] (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |