Your dashboard services.
Register to access all tools.

Příslušenství pro DEHNgate

Kabelové oko s uzemňovacím vedením

Vysoce flexibilní uzemňovací vodič s kabelovým okem slouží k uzemnění svodičů DEHNgate, obj. č. 929 043, 929 044 nebo 929 045.

1 Product

Part No. 929096 EL 16 B17

GTIN 4013364107212, Customs tariff No. (EU): 85444991, Gross weight: 202.70 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: EL 16 B17
Obj. č.: 929096
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Barva černá ●
Délka 1000 mm

Product 929096 was added to Notepad.

Product 929096 was added to the cart.


Uzemňovací blok 4xF

Uzemňovací blok se čtveřicí F konektorů slouží k připojení stínění koax. kabelů nebo svodičů bleskových proudů DGA GF TV k systému vyrovnání potenciálů.

1 Product

Part No. 929095 EB 4 F

GTIN 4013364113398, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 90.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Nejvyšší provozní napětí DC: 65 V
D1 bleskový proud (10/350 µs): 10 kA
Frekvenční rozsah: 0 - 2400 MHz

Výrobek: DEHN
Typ: EB 4 F
Obj. č.: 929095
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

D1 bleskový proud (10/350 µs) 10 kA
Barva bez barevné úpravy

Product 929095 was added to Notepad.

Product 929095 was added to the cart.


Úhlový držák pro vf svodiče

Se třemi upevňovacími otvory pro tři různé velikosti svodičů DEHNgate, např. obj. č. 1x 929 042 + 1x 929 057 + 1x (929 043, 929 044, 929 045 nebo 929 059).

1 Product

Part No. 106329 BW90 B17 21 16 V2A

GTIN 4013364107182, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 152.63 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: BW90 B17 21 16 V2A
Obj. č.: 106329
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál nerez

Product 106329 was added to Notepad.

Product 106329 was added to the cart.


Úhlový držák pro DEHNgate

Určený pro montáž svodičů přepětí řady DEHNgate, obj. č. 929 043 – 929 045. Otvor Ø16 mm s ochranou proti protočení.

1 Product

Part No. 106314 BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A

GTIN 4013364136304, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 100.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A
Obj. č.: 106314
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál nerez

Product 106314 was added to Notepad.

Product 106314 was added to the cart.


back to top