UGKF
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747733/HDVORSCHAU/929010a4_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747733/HDVORSCHAU/929010a4_16-9.jpg)
- Svodič přepětí s konektory BNC pro snadné dovybavení
- Nasunuje se přímo na koncové zařízení s koaxiálním vstupem
- Pro odstranění rušivých signálů je stínění kabelu uzemněno nepřímo
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747734/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747734/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747735/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747735/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747736/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747736/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747737/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57747737/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
Part No. 929010 UGKF BNC
GTIN 4013364039940, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 67.70 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | T |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 8 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 0,1 A |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) žíla-stínění (In ) | 2,5 kA |
Vložený útlum při 300 MHz (50 ohmů) | ≤ 3 dB |
Zpětný útlum při 40 MHz (50 ohmů) | ≥ 20 dB |
Vložený útlum při 265 MHz (75 ohmů) | ≤ 3 dB |
Zpětný útlum při 40 MHz (75 ohmů) | ≥ 20 dB |
Certifikace | CSA, UL |