Part No. 907995 MB2 10 LSA
GTIN 4013364033528, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Rozměr | 223 x 105 x 42 mm |
Part No. 907994 AW2 LSA
GTIN 4013364033511, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 105.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Barva | bílá ○ |
Part No. 907997 AL2 10DA LSA
GTIN 4013364033542, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 51.40 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Zkušební normy | DIN 47608-1, -2 |
Průřez připojovacích vodičů jednožilových | 0,40 - 0,80 mm |
Průřez připojovacích vodičů s izolací | 0,70 - 1,50 mm |
Part No. 907996 TL2 10DA LSA
GTIN 4013364033535, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Zkušební normy | DIN 47608-1, -2 |
Certifikace | odpovídá DTAG TS 0272/96 |
Průřez připojovacích vodičů jednožilových | 0,40 - 0,80 mm |
Průřez připojovacích vodičů s izolací | 0,70 - 1,50 mm |
Part No. 907993 EL2 38EA LSA
GTIN 4013364048584, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 59.80 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Uzemnění přes | uzemňovací vodič s kabelovým okem M4 |
Průřez připojovacích vodičů jednožilových | 0,40 - 0,80 mm |
Průřez připojovacích vodičů s izolací | 0,70 - 1,50 mm |
Barva | červená ● |
Part No. 907991 TL2 10DA CC
GTIN 4013364112988, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 213.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Schopnost připojovacích prvků převést bleskový proud D1 (10/350) celkový (Iimp ) | 5 kA |
Montáž na | 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715 |
Připojení vstupu/výstupu | pružinová nebo LSA svorka/pružinová nebo LSA svorka |
Uzemnění přes | montážní lištu lištu/plochý konektor 6,3 mm |
Průřez připojovacích vodičů jednožilových | 0,40 - 0,80 mm |
Průřez připojovacích vodičů s izolací | 0,70 - 1,60 mm |