Part No. 907499 BM 10 DRL
GTIN 4013364107533, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 50.40 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Zasunutí do | rozpojovací svorkovnice LSA |
Uzemnění přes | montážní vanu/profil |
Part No. 907219 GDT 230 B3 FSD
GTIN 4013364107595, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.10 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Instalace do obj. č. | 907 401 |
Optický ukazatel poruchy | ano |
Pružina Fail-safe | ano |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 5 kA |
Part No. 907218 GDT 230 B3
GTIN 4013364107588, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Instalace do obj. č. | 907 400 |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 5 kA |
Part No. 907498 EF 10 DRL
GTIN 4013364107540, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Zasunutí do | rozpojovací lišty LSA 2/10 nebo bloku DRL 10 B... |
Uzemnění přes | uzemňovací vanu/rám |
Part No. 907497 SR DRL
GTIN 4013364112995, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 16.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Zasunutí do | DRL B, EF DRL, rozpojovací lišty LSA 2/10 (profil s uzemňovacím klipem) |
Uzemňovací modul
Zkratovací modul, zasunutý do uzemňovacího rámu EF 10 DRL, umožňuje snadné propojení dvou neosazených žil a jejich připojení k vyrovnání potenciálů. Toto opatření slouží k přímému uzemnění žil, které nejsou využité, ale jsou připojené k rozpojovací svorkovnici LSA. Uzemňovací modul není možno zasunout do bloku DRL 10 B...
1 Product
Part No. 907496 EM 2 DRL
GTIN 4013364150683, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 12.82 g, PU: 10.00 ks
Technical data
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 5 kA |
Zasunutí do | TL2 10DA ... |
Uzemnění přes | EF 10 DRL |
Materiál | zinkový odlitek |