DEHN-rozváděče pro vyrovnání potenciálů
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102639/HDVORSCHAU/906100a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102639/HDVORSCHAU/906100a1_16-9.jpg)
- Systém vystrojených rozváděčů pro propojení ochranných prvků
- Zkouška bleskovým proudem
- Optimalizováno pro systém vyrovnání potenciálů (svodiče přepětí a připojení stínění)
- Uzamykatelný kovový kryt chrání proti neoprávněnému vniknutí
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102641/HDVORSCHAU/906100a2_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102641/HDVORSCHAU/906100a2_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102643/HDVORSCHAU/906100a6_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102643/HDVORSCHAU/906100a6_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102640/HDVORSCHAU/906100a3_Detail1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102640/HDVORSCHAU/906100a3_Detail1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102642/HDVORSCHAU/906100a2_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102642/HDVORSCHAU/906100a2_Kat2.jpg)
Part No. 906100 DPG LSA 30 P
GTIN 4013364106598, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Kapacita připojovacích prvků D1 celkový bleskový proud (10/350) (Iimp ) | 15 kA |
Montážní vana/profil pro | 1x 3 lišty 2/10 |
Vedení drátů | 1 ks |
Krytí | IP 40 |
Rozměry (š x v x h) | 240 x 260 x 130 mm |
Part No. 906101 DPG LSA 60 P
GTIN 4013364106604, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 4.97 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Kapacita připojovacích prvků D1 celkový bleskový proud (10/350) (Iimp ) | 30 kA |
Montážní vana/profil pro | 1x 6 lišt 2/10 |
Vedení drátů | 2 ks |
Krytí | IP 40 |
Rozměry (š x v x h) | 240 x 350 x 130 mm |
Part No. 906102 DPG LSA 120 P
GTIN 4013364106611, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 5.70 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Kapacita připojovacích prvků D1 celkový bleskový proud (10/350) (Iimp ) | 50 kA |
Montážní vana/profil pro | 2x 6 lišt 2/10 |
Vedení drátů | 2 ks |
Krytí | IP 40 |
Rozměry (š x v x h) | 330 x 350 x 130 mm |
Part No. 906103 DPG LSA 220 P
GTIN 4013364106628, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 7.65 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Kapacita připojovacích prvků D1 celkový bleskový proud (10/350) (Iimp ) | 50 kA |
Montážní vana/profil pro | 2x 11 lišt 2/10 |
Vedení drátů | 3 ks |
Krytí | IP 40 |
Rozměry (š x v x h) | 330 x 500 x 130 mm |