DPL 10 G3
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748478/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748478/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
- Vhodné pro zasunutí do rozpojovacích nebo připojovacích svorkovnic systému LSA řady 2/10
- Blok pro připojení deseti párů žil, vybaveny deseti testovanými výbojkovými bleskojistkami
- Samostatně vyjímatelné ochranné prvky (bleskojistky)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748480/HDVORSCHAU/907214az_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748480/HDVORSCHAU/907214az_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748479/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748479/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
Part No. 907214 DPL 10 G3 110
GTIN 4013364100879, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 71.30 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | B |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 180 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 0,4 A |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Part No. 907216 DPL 10 G3 110 FSD
GTIN 4013364106680, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 70.80 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | B |
Ukazatel poruchy | optický, změna barvy |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 180 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 0,4 A |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |