BLITZDUCTOR VT KKS
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102704/HDVORSCHAU/918420a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102704/HDVORSCHAU/918420a2_16-9.jpg)
- Extrémní účinnost díky vysokému svodovému účinku
- Jednoduchá údržba díky kontaktu dálkové signalizace
- Odolnost proti trvalým inerferenčním napětím až do 65 V AC
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102706/HDVORSCHAU/918420a5.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102706/HDVORSCHAU/918420a5.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102705/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102705/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
BVT KKS ALD
Energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič chrání usměrňovače v pro proudové ochranné obvody (červená barva). Zásuvný kontakt dálkové signalizace (rozepínací) slouží jako ukazatel přetížení (tepelné přetížení varistorů). Doporučená instalace do oceloplechových rozváděčů. Díky kapacitnímu řízení je dosaženo nízkého impulzního zapalovacího napětí.
1 Product
Part No. 918420 BVT KKS ALD 75
GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | M |
Maximální provozní napětí DC (Uc ) | 75 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 12 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 7 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 40 kA |
Sériová impedance/žíla | 5 µH |
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů | rozepínací |
BVT KKS APD
Energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič chrání napěťové měřicí obvody (žlutá barva barva). Zásuvný kontakt dálkové signalizace (rozepínací) slouží jako ukazatel přetížení (tepelné přetížení chráněných cest). Doporučená instalace do oceloplechových rozváděčů. Díky kapacitnímu řízení je dosaženo nízkého impulzního zapalovacího napětí.
1 Product
Part No. 918421 BVT KKS APD 36
GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | M |
Maximální provozní napětí DC (Uc ) | 36,8 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 0,05 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 7 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 40 kA |
Sériová impedance/žíla | 55 ohmů |
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů | rozepínací |