Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR – základní díly

  • Univerzální základní díly pro moduly svodičů přepětí řady BLITZDUCTOR XT / XTU / SP
  • Dva typy základních dílů s nebo bez přerušení signálu při vyjmutí zásuvného modulu ochrany
  • Umožňují připojení až čtyř vodičů

BXT BAS

BLITZDUCTOR XT – základní díl, je prostorově velmi úsporná čtyřpólová průchozí svorka, určená k uchycení ochranného modulu, bez přerušení signálu při jeho vysunutí. Bezpečné uzemnění modulů svodičů přepětí je zajištěno prostřednictvím kovových kontaktů po nasazení základního dílu na instalační lištu TS 35. Základní díl není osazen žádnými ochrannými prvky a proto se kontrola a údržba ochranných systémů týká především ochranných modulů.

1 Product

Part No. 920300 BXT BAS

GTIN 4013364109179, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 46.00 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

BLITZDUCTOR XT - základní díl BXT BAS
základní díl řešený jako průchozí svorka
pro uchycení modulů Blitzductor XT/SP/XTU
bez přerušení signálu při vysunutém modulu
šířka 12 mm (2/3 TE)
Průřez jemně slaněných připojovacích vodičů: 0,08 - 2,5 mm2
Uzemnění přes: 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715

Výrobek: DEHN
Typ: BXT BAS
Obj. č.: 920300
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Montáž na 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Průřez jednožilových připojovacích vodičů 0,08 - 4 mm2
Průřez jemně slaněných připojovacích vodičů 0,08 - 2,5 mm2
Utahovací moment (připojovací svorky) 0,4 Nm
Uzemnění přes 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Certifikace CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *)
*) pouze ve spojení s příslušným ochranným modulem

Product 920300 was added to Notepad.

Product 920300 was added to the cart.


BSP BAS 4

BLITZDUCTOR SP – základní díl, je prostorově velmi úsporná čtyřpólová připojovací svorka, určená k uchycení ochranného modulu, s přerušením signálu při jeho vysunutí. Bezpečné uzemnění modulů svodičů přepětí je zajištěno prostřednictvím kovových kontaktů po nasazení základního dílu na instalační lištu TS 35. Základní díl není osazen žádnými ochrannými prvky a proto se kontrola a údržba ochranných systémů týká především ochranných modulů.

1 Product

Part No. 926304 BSP BAS 4

GTIN 4013364157125, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 54.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

BLITZDUCTOR SP - základní díl BSP BAS 4
základní díl řešený jako průchozí svorka
pro uchycení modulů Blitzductor XT/SP/XTU
s přerušením signálu při vysunutém modulu
šířka 12 mm (2/3 TE)
Průřez jemně slaněných připojovacích vodičů: 0,08 - 2,5 mm2
Uzemnění přes: 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715

Výrobek: DEHN
Typ: BSP BAS 4
Obj. č.: 926304
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Montáž na 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Průřez jednožilových připojovacích vodičů 0,08 - 4 mm2
Průřez jemně slaněných připojovacích vodičů 0,08 - 2,5 mm2
Utahovací moment (připojovací svorky) 0,4 Nm
Uzemnění přes 35 mm instalační lištu TS 35 podle ČSN EN 60715
Certifikace UL 497B, CSA *)
*) pouze ve spojení s příslušným ochranným modulem

Product 926304 was added to Notepad.

Product 926304 was added to the cart.


back to top