SFL-Protector
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563164/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563164/HDVORSCHAU/909250a1_16-9.jpg)
- Přepěťová ochrana s kontrolním a odpojovacím zařízením
- Odrušovací filtr
- Zvýšená bezpečnost je zajištěna osvědčeným zapojením do "Y"
- Síťový vypínač se signalizací provozu (pouze SFL PRO 6X)
- Délka přívodního kabelu 2 m umožňuje flexibilní použití pro různé účely
- Optická signalizace provoz (zelená)/porucha (červená)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563165/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43563165/HDVORSCHAU/909251a1_Kat.jpg)
Part No. 909250 SFL PRO 6X
GTIN 4013364132566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 970.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Počet zásuvek | 6 |
Part No. 909251 SFL PRO 6X 19"
GTIN 4013364132573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 877.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 1,6 kV |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Počet zásuvek | 6 |