Síťový filtr

  • Chrání citlivou průmyslovou elektroniku před symetrickým a nesymetrickým vysokofrekvenčním rušením
  • Doplňuje ochranu před přepětím, např. DEHNrail M 2P 255
  • Jednoduchá montáž na instalační DIN lištu v rozváděčích

NF 10

Síťový filtr pro ochranu před symetrickým a nesymetrickým rušením.

1 Product

Part No. 912254 NF 10

GTIN 4013364073685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 300.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Síťový filtr NF 10
síťový filtr pro ochranu citlivých
zařízení automatizační techniky před
vysokofrekvenčním rušivým napětím
jmenovité napětí: 230 V/50 Hz
jmenovitý proud: 10 A
útlum (1 MHz): sym. > 64 dB
nesym. > 69 dB
předjištění: 10 A gL/gG
rozměry: 110 x 45 x 75 mm
montáž na DIN lištu 35 mm

Výrobek: DEHN
Typ: NF 10
Obj. č.: 912254
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Jmenovité napětí AC (UN ) 230 V V
Jmenovitý provozní proud AC (IL ) 10 A
Útlum přii f = 1 MHz, symetrický > 64 dB
Útlum přii f = 1 MHz, nesymetrický > 69 dB

Product 912254 was added to Notepad.

Product 912254 was added to the cart.


back to top