Part No. 952030 DGP C S
GTIN 4013364108530, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 121.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. impulzní proud (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certifikace | KEMA, VDE, UL |
Part No. 952035 DGP C S FM
GTIN 4013364108547, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 125.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 20 kA |
Max. impulzní proud (8/20 µs) (Imax ) | 40 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certifikace | KEMA, VDE, UL |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |