DEHNbloc Maxi 440/760
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/58350223/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
- Svodič bleskových proudů na bázi jiskřiště
- Schopnost svádět velmi vysoké bledkové proudy
- Jiskřiště s technologií RADAX-Flow s vysokou schopností zhasnout nebo omezit následné proudy
- Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení
- Funkční stav nebo porucha je signalizována zeleným/červeným terčíkem v signalizačním poli
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/58350224/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
Part No. 961140 DBM 1 440
GTIN 4013364116269, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1/Třída I |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 440 V |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certifikace | UL, CSA |
Part No. 961145 DBM 1 440 FM
GTIN 4013364116276, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 601.60 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1/Třída I |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 440 V |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certifikace | UL, CSA |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 961175 DBM 1 760 FM
GTIN 4013364116283, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 589.80 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1/Třída I |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 760 V |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. předjištění (L) do IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certifikace | UL, CSA |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |
Part No. 961148 DBM 1 440 SN1885 FM
GTIN 4013364475953, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 601.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1/Třída I |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 440 V |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 250 A gG |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |