Your dashboard services.
Register to access all tools.

Jímací tyče

Pro ochranu střešních nástaveb, komínů apod., rovněž pro uchycení do betonových podstavců.
V závislosti na rychlosti nárazového větru jsou dodporučena dodatečná upevnění, např. distanční vzpěry DEHNiso.

Upozornění: musí být dodrženo povolené zatížení střechy, případně musí být vyjasněno s dodavatelem stavby.

S průměrem 10 mm, sražené hrany

S uchycením pomocí klínu v betonovém podstavci 8,5 kg (obj. č. 102 075) nebo pomocí držáků vedení.

3 Products

Part No. 101000 FS 10 1000 AL

GTIN 4013364094505, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.00 g, PU: 20.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč s průměrem 10 mm a celkovou délkou 1000 mm, Al
Jímací tyče chrání střešní nástavby, upevnění buď pomocí klínu do betonového podstavce (8,5 kg) nebo pomocí držáků vedení/distančních vzpěr.
Celková délka: 1000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 10 1000 AL
Obj. č.: 101000
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 101000 was added to Notepad.

Product 101000 was added to the cart.

Part No. 101009 FS 10 1000 V2A

GTIN 4013364128699, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 600.00 g, PU: 20.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč s průměrem 10 mm a celkovou délkou 1000 mm, nerez
Jímací tyče chrání střešní nástavby, upevnění buď pomocí klínu do betonového podstavce (8,5 kg) nebo pomocí držáků vedení/distančních vzpěr.
Celková délka: 1000 mm
Materiál: nerez
Průměr: 10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 10 1000 V2A
Obj. č.: 101009
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1000 mm
Materiál nerez
Průměr 10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 101009 was added to Notepad.

Product 101009 was added to the cart.

Part No. 101007 FS 10 1000 CU

GTIN 4013364128705, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 700.00 g, PU: 20.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč s průměrem 10 mm a celkovou délkou 1000 mm, Cu
Jímací tyče chrání střešní nástavby, upevnění buď pomocí klínu do betonového podstavce (8,5 kg) nebo pomocí držáků vedení/distančních vzpěr.
Celková délka: 1000 mm
Materiál: Cu
Průměr: 10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 10 1000 CU
Obj. č.: 101007
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1000 mm
Materiál Cu
Průměr 10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 101007 was added to Notepad.

Product 101007 was added to the cart.


S průměrem 16 mm, sražené hrany

8 Products

Part No. 104150 FS 16 1500 AL

GTIN 4013364028487, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 820.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč s průměrem 16 mm a celkovou délkou 1500 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 1500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 1500 AL
Obj. č.: 104150
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 104150 was added to Notepad.

Product 104150 was added to the cart.

Part No. 104200 FS 16 2000 AL

GTIN 4013364056343, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.08 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč s průměrem 16 mm a celkovou délkou 2000 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 2000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 2000 AL
Obj. č.: 104200
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 104200 was added to Notepad.

Product 104200 was added to the cart.

Part No. 104250 FS 16 2500 AL

GTIN 4013364056350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.40 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč s průměrem 16 mm a celkovou délkou 2500 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 2500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 2500 AL
Obj. č.: 104250
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 104250 was added to Notepad.

Product 104250 was added to the cart.

Part No. 104300 FS 16 3000 AL

GTIN 4013364056367, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.68 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč s průměrem 16 mm a celkovou délkou 3000 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 3000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 3000 AL
Obj. č.: 104300
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 3000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 104300 was added to Notepad.

Product 104300 was added to the cart.

Part No. 483100 FS 16 1000 STTZN

GTIN 4013364019430, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč s průměrem 16 mm a celkovou délkou 1000 mm, FeZn
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 1000 mm
Materiál: FeZn
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 1000 STTZN
Obj. č.: 483100
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1000 mm
Materiál FeZn
Průměr 16 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 483100 was added to Notepad.

Product 483100 was added to the cart.

Part No. 483125 FS 16 1250 STTZN

GTIN 4013364019416, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.00 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč s průměrem 16 mm a celkovou délkou 1250 mm, FeZn
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 1250 mm
Materiál: FeZn
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 1250 STTZN
Obj. č.: 483125
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1250 mm
Materiál FeZn
Průměr 16 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 483125 was added to Notepad.

Product 483125 was added to the cart.

Part No. 483150 FS 16 1500 STTZN

GTIN 4013364019492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information


Celková délka: 1500 mm
Materiál: FeZn
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 1500 STTZN
Obj. č.: 483150
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1500 mm
Materiál FeZn
Průměr 16 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 483150 was added to Notepad.

Product 483150 was added to the cart.

Part No. 483200 FS 16 2000 STTZN

GTIN 4013364019713, Customs tariff No. (EU): 72149939, Gross weight: 3.00 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Celková délka: 2000 mm
Materiál: FeZn
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 2000 STTZN
Obj. č.: 483200
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2000 mm
Materiál FeZn
Průměr 16 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 483200 was added to Notepad.

Product 483200 was added to the cart.


Se zúžením, sražené hrany

Délka zúžení je 1000 mm.

7 Products

Part No. 103210 FS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364066311, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 480.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 1500 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 1500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: se zúžením
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 10 1500 AL
Obj. č.: 103210
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení se zúžením
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103210 was added to Notepad.

Product 103210 was added to the cart.

Part No. 103220 FS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364066328, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 760.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 2000 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 2000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: se zúžením
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 10 2000 AL
Obj. č.: 103220
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení se zúžením
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103220 was added to Notepad.

Product 103220 was added to the cart.

Part No. 103230 FS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364066335, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.02 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 2500 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 2500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: se zúžením
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 10 2500 AL
Obj. č.: 103230
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení se zúžením
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103230 was added to Notepad.

Product 103230 was added to the cart.

Part No. 103240 FS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364066342, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 3000 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 3000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: se zúžením
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 10 3000 AL
Obj. č.: 103240
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 3000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení se zúžením
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103240 was added to Notepad.

Product 103240 was added to the cart.

Part No. 103250 FS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364093485, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 3500 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 3500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: se zúžením
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 10 3500 AL
Obj. č.: 103250
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 3500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení se zúžením
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103250 was added to Notepad.

Product 103250 was added to the cart.

Part No. 103260 FS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364093492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.85 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 4000 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 4000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: se zúžením
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 10 4000 AL
Obj. č.: 103260
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 4000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení se zúžením
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103260 was added to Notepad.

Product 103260 was added to the cart.

Part No. 103280 FS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364093508, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 5000 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění pomocí klínu do betonového podstavce.
Celková délka: 5000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: se zúžením
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 10 5000 AL
Obj. č.: 103280
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 5000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení se zúžením
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103280 was added to Notepad.

Product 103280 was added to the cart.


Se zúžením, závit M16

Délka zúžení je 1000 mm.

6 Products

Part No. 103211 FS M16 10 1500 AL

GTIN 4013364078529, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 480.00 g, PU: 10.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm, se závitem M16 a celkovou délkou 1500 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce se závitovým adaptérem M16
Celková délka: 1500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: M16
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS M16 10 1500 AL
Obj. č.: 103211
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení M16
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103211 was added to Notepad.

Product 103211 was added to the cart.

Part No. 103221 FS M16 10 2000 AL

GTIN 4013364078536, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 760.00 g, PU: 10.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm, se závitem M16 a celkovou délkou 2000 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce se závitovým adaptérem M16
Celková délka: 2000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: M16
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS M16 10 2000 AL
Obj. č.: 103221
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení M16
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103221 was added to Notepad.

Product 103221 was added to the cart.

Part No. 103231 FS M16 10 2500 AL

GTIN 4013364078543, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.02 kg, PU: 10.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm, se závitem M16 a celkovou délkou 2500 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce se závitovým adaptérem M16
Celková délka: 2500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: M16
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS M16 10 2500 AL
Obj. č.: 103231
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení M16
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103231 was added to Notepad.

Product 103231 was added to the cart.

Part No. 103241 FS M16 10 3000 AL

GTIN 4013364081857, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm, se závitem M16 a celkovou délkou 3000 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce se závitovým adaptérem M16
Celková délka: 3000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: M16
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS M16 10 3000 AL
Obj. č.: 103241
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 3000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení M16
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103241 was added to Notepad.

Product 103241 was added to the cart.

Part No. 103251 FS M16 10 3500 AL

GTIN 4013364093515, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.52 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm, se závitem M16 a celkovou délkou 3500 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce se závitovým adaptérem M16
Celková délka: 3500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: M16
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS M16 10 3500 AL
Obj. č.: 103251
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 3500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení M16
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103251 was added to Notepad.

Product 103251 was added to the cart.

Part No. 103261 FS M16 10 4000 AL

GTIN 4013364093522, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.73 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč se zúžením 16/10 mm, se závitem M16 a celkovou délkou 4000 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce se závitovým adaptérem M16
Celková délka: 4000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Provedení: M16
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS M16 10 4000 AL
Obj. č.: 103261
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 4000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Provedení M16
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103261 was added to Notepad.

Product 103261 was added to the cart.


Trubkové jímací tyče se zúžením 16/10 mm

Lehké provedení; délka zúžení je 1000 mm.

12 Products

Part No. 103410 RFS 16 10 1500 AL

GTIN 4013364105775, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 360.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 1500 mm, AlMgSi
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 1500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 1500 AL
Obj. č.: 103410
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103410 was added to Notepad.

Product 103410 was added to the cart.

Part No. 103420 RFS 16 10 2000 AL

GTIN 4013364105782, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 500.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 2000 mm, AlMgSi
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 2000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 2000 AL
Obj. č.: 103420
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103420 was added to Notepad.

Product 103420 was added to the cart.

Part No. 103430 RFS 16 10 2500 AL

GTIN 4013364105799, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 570.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 2500 mm, AlMgSi
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 2500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 2500 AL
Obj. č.: 103430
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103430 was added to Notepad.

Product 103430 was added to the cart.

Part No. 103440 RFS 16 10 3000 AL

GTIN 4013364105805, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 800.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 3000 mm, AlMgSi
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 3000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 3000 AL
Obj. č.: 103440
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 3000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103440 was added to Notepad.

Product 103440 was added to the cart.

Part No. 103450 RFS 16 10 3500 AL

GTIN 4013364105812, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 900.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 3500 mm, AlMgSi
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 3500 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 3500 AL
Obj. č.: 103450
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 3500 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103450 was added to Notepad.

Product 103450 was added to the cart.

Part No. 103460 RFS 16 10 4000 AL

GTIN 4013364105829, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.10 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 4000 mm, AlMgSi
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 4000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 4000 AL
Obj. č.: 103460
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 4000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103460 was added to Notepad.

Product 103460 was added to the cart.

Part No. 103480 RFS 16 10 5000 AL

GTIN 4013364105836, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.30 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 5000 mm, AlMgSi
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 5000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 5000 AL
Obj. č.: 103480
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 5000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103480 was added to Notepad.

Product 103480 was added to the cart.

Part No. 103417 RFS 16 10 1500 CU

GTIN 4013364128682, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.20 kg, PU: 10.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 1500 mm, Cu
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 1500 mm
Materiál: Cu
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 1500 CU
Obj. č.: 103417
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1500 mm
Materiál Cu
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103417 was added to Notepad.

Product 103417 was added to the cart.

Part No. 103419 RFS 16 10 1500 V2A

GTIN 4013364128651, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.10 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 1500 mm, nerez
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 1500 mm
Materiál: nerez
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 1500 V2A
Obj. č.: 103419
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1500 mm
Materiál nerez
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103419 was added to Notepad.

Product 103419 was added to the cart.

Part No. 103429 RFS 16 10 2000 V2A

GTIN 4013364128668, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.60 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 2000 mm, nerez
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 2000 mm
Materiál: nerez
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 2000 V2A
Obj. č.: 103429
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2000 mm
Materiál nerez
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103429 was added to Notepad.

Product 103429 was added to the cart.

Part No. 103439 RFS 16 10 2500 V2A

GTIN 4013364128675, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.05 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 2500 mm, nerez
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 2500 mm
Materiál: nerez
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 2500 V2A
Obj. č.: 103439
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 2500 mm
Materiál nerez
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103439 was added to Notepad.

Product 103439 was added to the cart.

Part No. 103449 RFS 16 10 3000 V2A

GTIN 4013364128798, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.57 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Trubková jímací tyč se zúžením 16/10 mm a celkovou délkou 3000 mm, nerez
Trubkové jímací tyče chrání střešní nástavby.
Upevnění do betonového podstavce.
Lehké provedení
Celková délka: 3000 mm
Materiál: nerez
Průměr: 16/10 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: RFS 16 10 3000 V2A
Obj. č.: 103449
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 3000 mm
Materiál nerez
Průměr 16/10 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 103449 was added to Notepad.

Product 103449 was added to the cart.


S prolisovanou ploškou

a spojovací svorkou pro připojení vedení prům. 7 - 10 mm.

2 Products

Part No. 100100 FSS 16 1000 KS STTZN

GTIN 4013364019119, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.64 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč s prolisovanou ploškou, celková délka 1000 mm, FeZn
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.,
také pro umístění s betonovým podstavcem.
Celková délka: 1000 mm
Materiál: FeZn
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FSS 16 1000 KS STTZN
Obj. č.: 100100
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1000 mm
Materiál FeZn
Průměr 16 mm
Rozsah připojovací svorky 7 - 10 mm
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 100100 was added to Notepad.

Product 100100 was added to the cart.

Part No. 100150 FSS 16 1500 KS STTZN

GTIN 4013364019140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.44 kg, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč s prolisovanou ploškou, celková délka 1500 mm, FeZn
Jímací tyče chrání střešní nástavby, komíny apod.
Upevnění do betonového podstavce.
Celková délka: 1500 mm
Materiál: FeZn
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-(1+2)

Výrobek: DEHN
Typ: FSS 16 1500 KS STTZN
Obj. č.: 100150
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 1500 mm
Materiál FeZn
Průměr 16 mm
Rozsah připojovací svorky 7 - 10 mm
Norma ČSN EN 62561-(1+2)

Product 100150 was added to Notepad.

Product 100150 was added to the cart.


S průměrem 16 mm, pro zkrácení na místě

1 Product

Part No. 104600 FS 16 6000 AL

GTIN 4013364076556, Customs tariff No. (EU): 76042910, Gross weight: 3.32 kg/Stk, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Jímací tyč s průměrem 16 mm a celkovou délkou 6000 mm, AlMgSi
Jímací tyče chrání střešní nástavby
Upevnění do betonového podstavce
Zkosená, pro zkrácení na místě
Celková délka: 6000 mm
Materiál: AlMgSi
Průměr: 16 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: FS 16 6000 AL
Obj. č.: 104600
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Celková délka (l1) 6000 mm
Materiál AlMgSi
Průměr 16 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 104600 was added to Notepad.

Product 104600 was added to the cart.


back to top