DEHNrecord Alert
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102337/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102337/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
- Komunikační modul Modbus TCP/RTU
- Začlenění svodičů řady Red/Line a Yellow/Line do jednoho monitorovacího systému
- Monitorování až 4 svodičů přepětí s kontaktem dálkové signalizace (FM) a až 150 svodičů BLITZDUCTOR XT (RS 485)
- Začlenění kontaktů dálkové signalizace jiných funkčních skupin do jednoho kontrolního systému
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102338/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102338/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
Part No. 910694 DRC AL MODBUS
GTIN 4013364350212, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 123.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Rozsah vstupního napětí DC (UIN ) | 11 - 28 V |
Příkon max. | 600 mW |
Vstupy | 4 univerzální kontakty dálk. signalizace a až 150 BLITZDUCTOR XT přes DRC MCM AL XT (910 698) |
Komunikace | Modbus RTU/TCP |
Part No. 910698 DRC MCM AL XT
GTIN 4013364337053, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 67.05 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Rozsah vstupního napětí DC (UIN ) | 18 - 48 V |
Jmenovitý odběr proudu max. (IIN ) | 100 mA |
Přenosová frekvence RFID | 125 kHz |
Fyzikální rozhraní | RS485 |
Příslušenství (součást dodávky) | základní díl, kontrolní modul, zkrácený návod k použití, označovací štítky |