Ochranné oddělovací jiskřiště

  • Pro nepřímé připojení střešníků s nadzemním vedením k vnější ochraně před bleskem
  • Nerezové připojovací praporce

DSFS

Jiskřiště v izolačním plastovém pouzdru slouží k nepřímému připojení střešníků s nadzemním vedením k vnější ochraně před bleskem.

1 Product

Part No. 920000 DSFS

GTIN 4013364057494, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 127.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: DSFS
Obj. č.: 920000
nebo rovnocenný.

 

Technical data

100% zapalovací impulzní napětí blesku (1,2/50) (Uas100 ) ~ 25 kV
Jmenivitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) 25 kA
Střídavé zapalovací napětí (50 Hz) (Uaw ) ~ 10 kV

Product 920000 was added to Notepad.

Product 920000 was added to the cart.


back to top