Part No. 540249 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8X25 V2A
GTIN 4013364512320, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 59.02 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | nerez |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 50 mm2 |
Šroub | Šroub s kladívkovou hlavou M8 x 25 mm |
Materiál šroubu/matice | nerez |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540250 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A
GTIN 4013364138650, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 61.60 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | nerez |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 50 mm2 |
Šroub | Šroub s kladívkovou hlavou M8 x 30 mm |
Materiál šroubu/matice | nerez |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540260 UEK 8.10 AQ4 50 HKSM10 V2A
GTIN 4013364138667, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 61.60 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | nerez |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 50 mm2 |
Šroub | Šroub s kladívkovou hlavou (23 x 11 mm) M10 x 30 mm |
Materiál šroubu/matice | nerez |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540262 UEK 8.10 AQ4 50 HKSBM10 V2A
GTIN 4013364449237, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.50 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | nerez |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 50 mm2 |
Šroub | Šroub s kladívkovou hlavou (31 x 13 mm) M10 x 30 mm |
Materiál šroubu/matice | nerez |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540263 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 FRSM10 V2A
GTIN 4013364449244, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.76 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál svorky | nerez |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 50 mm2 |
Šroub | eM10 x 35 mm |
Materiál šroubu/matice | nerez |
Part No. 540251 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL9 V2A
GTIN 4013364138674, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 37.88 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál svorky | nerez |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 50 mm2 |
Part No. 540261 KP AQ4 50 DUL 8.10 VKL11 V2A
GTIN 4013364138681, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 36.52 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál svorky | nerez |
Průměr drátu | 8 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 4 - 50 mm2 |