Part No. 614024 ER 14.2 2400 ST CU
GTIN 6942299508826, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 3.01 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | St / Cu |
等级符合 GB/T 699 标准 | 20 |
棒材长度 (l1) | 2400 mm |
直径 Ø | 14.2 mm |
铜镀层 | ≥ 0.25 mm |
电阻率 | ≤ 11.5x10-8 Ωm |
相对电导率 | ≥ 15 % |
一致性 | ≤ 0.10 mm |
测试标准 | IEC 62561-2 |
认证 | UL |
Part No. 614030 ER 14.2 3000 ST CU
GTIN 6942299508833, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 3.76 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | St / Cu |
等级符合 GB/T 699 标准 | 20 |
棒材长度 (l1) | 3000 mm |
直径 Ø | 14.2 mm |
铜镀层 | ≥ 0.25 mm |
电阻率 | ≤ 11.5x10-8 Ωm |
相对电导率 | ≥ 15 % |
一致性 | ≤ 0.10 mm |
测试标准 | IEC 62561-2 |
认证 | UL |
Part No. 617024 ER 17.2 2400 ST CU
GTIN 6942299508840, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 4.41 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | St / Cu |
等级符合 GB/T 699 标准 | 20 |
棒材长度 (l1) | 2400 mm |
直径 Ø | 17.2 mm |
铜镀层 | ≥ 0.25 mm |
电阻率 | ≤ 11.5x10-8 Ωm |
相对电导率 | ≥ 15 % |
一致性 | ≤ 0.10 mm |
测试标准 | IEC 62561-2 |
认证 | UL |
Part No. 617030 ER 17.2 3000 ST CU
GTIN 6942299508857, Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 5.51 kg, PU: 1.00 件
Technical data
材料 | St / Cu |
等级符合 GB/T 699 标准 | 20 |
棒材长度 (l1) | 3000 mm |
直径 Ø | 17.2 mm |
铜镀层 | ≥ 0.25 mm |
电阻率 | ≤ 11.5x10-8 Ωm |
相对电导率 | ≥ 15 % |
一致性 | ≤ 0.10 mm |
测试标准 | IEC 62561-2 |
认证 | UL |